Набор инструментов

Наборы инструментов

При использовании набора инструментов вы всегда будете иметь под рукой нужный инструмент для выполнения той или иной операции. Хорошая упорядоченность инструментов в наборе повышает удобство работы на месте. Вы можете самостоятельно составить индивидуальный набор инструментов: просто выберите сумку и оснастите ее необходимыми вам инструментами.

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Комплект инструментов
TOOL-WRAP-2 - Комплект инструментов
1200100

Сворачивающаяся сумка для инструмента, в комплекте: кабельный резак, инструмент для снятия изоляции со стандартных проводников 0,08 мм2 ... 16 мм2, инструмент для снятия оболочки до Ø 40 мм, клещи для наконечников CRIMFOX CENTRUS 6H для проводников 0,14 мм2 ... 6 мм2, отвертка VDE, узкая, шлиц: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, крест: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - Комплект инструментов
TOOL-BELTPOUCH - Комплект инструментов
1212506

Поясная сумка для инструмента, комплектация: кабельный резак, бокорезы, инструмент для снятия изоляции, пассатижи, ключ для электрошкафа, отвертка плоская: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 крестовая: PH1/PH2, индикатор наличия напряжения, нож, мерная лента

Go to Product Detail Page for item 1212428
TOOL-CASE BASIC - Чемодан для инструмента
TOOL-CASE BASIC - Чемодан для инструмента
1212428

Чемодан для инструмента, в нем находятся: резак для кабеля, бокорезы, комбинированные плоскогубцы и острогубцы, клещи для удаления изоляции, инструмент для снятия оболочки, обжимные клещи, отвертка, ключ для шкафа управления, набор образцов, коробка с кабельными зажимами

Преимущества для вас

  • Систематизированное хранение в сумках разного формата
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Комплект инструментов на поясе

Комплект инструментов в поясной сумке

Комплект инструментов — идеальный помощник

Нужный инструмент должен быть всегда на виду и под рукой, в особенности в процессе применения на месте. Phoenix Contact предлагает комплекты инструмента в прочных и износоустойчивых сумках различного исполнения:

  • Сворачивающаяся сумка
  • Наплечная сумка с отделением для ноутбука и документов
  • Поясная сумка
  • Кейс

Сумки и кейсы с инструментами для выполнения различных видов работ:

  • Резка
  • Снятие изоляции
  • Обжим
  • Тестирование и измерение
  • Завинчивание
Индивидуально подобранный комплект инструментов CUS

Индивидуально подобранный комплект инструментов CUS

Индивидуальный комплект инструментов

Соберите свой комплект инструментов CUS по индивидуальным требованиям:

  • Для заказа доступны шесть различных сумок с учетом типичных вариантов использования.
  • Просто выберите в списке продукции нужную сумку и подберите инструменты во вкладке «Конфигурация».