ST - A -TF-SET INSTA-BASIC - Набор инструментов в футляре
1103844

Сворачивающаяся сумка для инструмента включает: резак для кабеля, усиленные бокорезы, острогубцы, клещи для удаления изоляции, инструмент для снятия изоляции с круглым лезвием для продольного разреза Ø 8 ... 13 мм, отвертки VDE в тонком исполнении, шлиц: 0,8x4,0 крест: PZ2, анализатор фаз и складную линейку

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Универсальные комплекты инструментов из серии TOOL fox, включающие инструмент для резания, снятия изоляции, обжима и тестирования
Прочные и износоустойчивые сумки для инструмента