Инструмент для обжима CRIMPFOX DUO 16S

Инструмент для обжима

Инструмент для обжима серии CRIMPFOX позволяет профессионально и надежно обрабатывать любые виды контактов с кабельными зажимами, кабельными наконечниками и коаксиальными соединителями. Оптимизированная рычажная передача и эргономичная геометрия ручек инструмента для обжима позволяют работать практически без усилий. Интегрированная принудительная блокировка гарантирует стабильную и герметичную качественную опрессовку.

Go to Product Detail Page for item 1200102
CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Набор клещей для обжима
CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Набор клещей для обжима
1200102

Инструмент для обработки наконечников согласно DIN 46228-4 от 0,5 мм2 до 2,5 мм2 с принудительной блокировкой, блоком для резки, зачистки, скрутки и обжима с тремя магазинами, включая по одной полосе наконечников от 0,5 мм2 до 2,5 мм2, упакованный в прочный кейс

Go to Product Detail Page for item 1134913
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи
1134913

Обжимные клещи, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, cечение мин.: 0,14 мм2, cечение макс.: 10 мм2, для наконечников TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, фронтальный ввод, вид обжима: Форма обжима - трапеция, масса 302 г, черный

Go to Product Detail Page for item 1212720
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи
CRIMPFOX 6-M - Обжимные клещи
1212720

Опрессовочные клещи, для кабельных наконечников без изолирующего хомута согласно DIN 46228 части 1 и наконечников с хомутом согласно DIN 46228 части 4, 0,25 мм2 ... 6,0 мм2, ввод сбоку, форма обжима - трапеция

Преимущества для Вас

  • Простота использования благодаря ручкам эргономичной формы
  • Эффективная обработка проводов благодаря оптимизированному передаточному числу рычагов
  • Надежные соединения благодаря соответствию общим стандартам
  • Высококачественная обработка большого количества контактов благодаря встроенной принудительной блокировке
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов

Профессиональный обжим

Наш инструмент для обжима позволяет точно и безопасно обрабатывать любые типа контактов, например, наконечники, кабельные наконечники или коаксиальные соединители. Оптимизированная рычажная передача и эргономичная форма рукоятки обеспечивают эффективную передачу усилия и неутомительную работу. Оснащенные встроенной принудительной блокировкой, наши обжимные клещи обеспечивают надежное и качественное обжимное соединение.

CRIMPFOX – инструмент для обжима Универсальные и надежные

Обжимные клещи CRIMPFOX 6 в руке обжимают проводник с наконечником
Обжимные клещи CRIMPFOX CENTRUS в руке обжимают проводник с наконечником
Обжимные клещи CRIMPFOX-TC MP-6 в руке обжимают проводник
Сменная матрица снимается с обжимных клещей CRIMPFOX-M
Обжимные клещи CRIMPFOX-P SR 6
Обжимные клещи CRIMPFOX 6 в руке обжимают проводник с наконечником

Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.

Обжимные клещи CRIMPFOX CENTRUS в руке обжимают проводник с наконечником

Саморегулирующиеся инструменты для обжима имеют только одно гнездо, которое при срабатывании автоматически подстраивается под сечение провода, подлежащего обработке. Благодаря этому они также идеально подходят для других стандартов проводников (JIS/AWG) и наконечников TWIN. Специальный механизм позволяет создавать квадратные и шестиугольные формы обжима.

Обжимные клещи CRIMPFOX-TC MP-6 в руке обжимают проводник

Так называемые «четырехштырьковые» обжимные клещи позволяют точно обрабатывать многочисленные точеные контакты благодаря универсальным возможностям регулировки. Цифровой дисплей позволяет легко установить размер обжима. Благодаря встроенной системе позиционирования контакты точно выравниваются.

Сменная матрица снимается с обжимных клещей CRIMPFOX-M

Универсальные обжимные клещи отличаются быстрой сменой обжимных матриц без инструмента. Наличие множества различных обжимных и прижимных матриц делает их компактным универсальным инструментом для любых задач.

Обжимные клещи CRIMPFOX-P SR 6

Параллельные обжимные клещи обеспечивают симметричный результат обжима благодаря параллельному движению матриц. Встроенное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов.

CRIMPFOX DUO Для большей гибкости

CRIMPFOX DUO — это обжимные клещи на любой случай. Поворотная одним нажатием кнопки матрица позволяет производить фронтальный или боковой зажим наконечников. Встроенный фиксатор надежно удерживает матрицу в нужном положении. Это позволяет удобно обжимать даже в ограниченном рабочем пространстве, например, при кабельной разводке напрямую на шкафу управления. Благодаря саморегулирующемуся механизму обжимные клещи также обеспечивают безопасность процессов обработки наконечников TWIN. В сочетании с большим диапазоном сечения от 0,14 до 16 мм² эргономичные инструменты для обжима обеспечивают удобство и гибкость.

Многофункциональные обжимные клещи Один инструмент, четыре функции

Многофункциональные обжимные клещи CRIMPFOX 4 в 1 позволяют быстро и без усилий обрабатывать проводники и наконечники с экономией времени до 30 %. Реализуйте различные рабочие операции при помощи всего одного инструмента: резку, зачистку, скрутку и обжим. Процесс работы организован таким образом, что все шаги выполняются, не выпуская инструмент из рук. Оснащенный 4-ступенчатой принудительной блокировкой, инструмент для обжима обеспечивает стабильно высокое качество обжима. Удобный переход с сечения 0,5 на 2,5 мм² производится всего за несколько секунд, при этом меняется укомплектованный ленточным товаром магазин.

Брошюра CRIMPFOX
Саморегулирующиеся инструменты для обжима

Узнайте больше о саморегулирующихся обжимных клещах для наконечников и их преимуществах для Вас из нашей брошюры. Вы также получите краткое представление о том, как наши обжимные клещи проявляют себя на практике, а также советы по достижению оптимальных результатов при обработке проводов.

Скачать сейчас
Применение обжимных клещей CRIMPFOX DUO 16S при электромонтаже