Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для опрессовки, для оптоволоконных разъемов, 3,25 мм, 3,84 мм, 5,41 мм, 5,00 мм, 4,52 мм, форма обжима - шестигранник