Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Клещи для опрессовки, компактная конструкция, коаксиальный штекерный соединитель 1,69 мм, 5,41 мм, 6,48 мм, три размеченных матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, шестигранный обжим