CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
-
Матрица
1324130
Запасная матрица для CRIMPFOX-TC HC 4, точеные контакты CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 размеченные матрицы
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Для монолитных обжимных контактов от 0,14 до 4,0 мм² серии CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., подробный перечень обжимных контактов приводится на упаковочном листе |
Тип изделия | Матрица |
Вид обжима | Форма обжима - четырехгранник |
Поз. обжима 1 | |
Сечение, мин. | 0,14 мм² |
Сечение, макс. | 1 мм² |
AWG мин. | 26 |
AWG макс. | 18 |
Поз. обжима 2 | |
Сечение, макс. | 1,5 мм² |
AWG макс. | 16 |
Поз. обжима 3 | |
Сечение, макс. | 2,5 мм² |
AWG макс. | 14 |
Поз. обжима 4 | |
Сечение, макс. | 4 мм² |
AWG макс. | 12 |
Соединение провода | |
Сечение, метрич. | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение AWG | 26 ... 12 |
Ширина | 11 мм |
Высота | 35 мм |
Длина | 32 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал | Сталь |
Номер артикула | 1324130 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BH3 |
Ключ изделия | BH313Y |
GTIN | 4063151613723 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 48,52 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 48,1 g |
Номер таможенного тарифа | 82032000 |
Страна происхождения | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо (нет электрического или электронного оборудования) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Монтажный инструмент 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Инструмент для демонтажа наконечников 1072064
-
CK1,6-ED-0,37F AU - Обжимной контакт 1266279
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Обжимной контакт 1266267
-
CK1,6-ED-0,37F AG - Обжимной контакт 1266249
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Обжимной контакт 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1266270
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1266195
-
CK1,6-ED-0,50F AU - Обжимной контакт 1266282
-
CK1,6-ED-0,50F AG - Обжимной контакт 1266252
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Обжимной контакт 1266272
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Обжимной контакт 1266450
-
CK1,6-ED-0,75F AU - Обжимной контакт 1266283
-
CK1,6-ED-0,75F AG - Обжимной контакт 1266259
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1266274
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1266244
-
CK1,6-ED-1,00F AU - Обжимной контакт 1266288
-
CK1,6-ED-1,00F AG - Обжимной контакт 1266296
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1266276
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1266245
-
CK1,6-ED-1,50F AU - Обжимной контакт 1266290
-
CK1,6-ED-1,50F AG - Обжимной контакт 1266263
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Обжимной контакт 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Обжимной контакт 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Обжимной контакт 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Обжимной контакт 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Обжимной контакт 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Обжимной контакт 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Обжимной контакт 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Обжимной контакт 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Обжимной контакт 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Обжимной контакт 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Обжимной контакт 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Обжимной контакт 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Обжимной контакт 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Обжимной контакт 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Обжимной контакт 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Обжимной контакт 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Обжимной контакт 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Обжимной контакт 1273604
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Обжимной контакт 1274097
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Обжимной контакт 1274089
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Обжимной контакт 1274094
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Обжимной контакт 1274088
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Обжимной контакт 1274093
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Обжимной контакт 1274087
Преимущества для вас
Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс