Этот широко распространенный и универсальный тип обжимных клещей основан на принципе ножниц и выпускается с матрицами для различных типов контактов. Каждое сечение имеет здесь свое гнездо для матрицы. Это означает, что необходимо уделять особое внимание правильному позиционированию. Для точной и быстрой обработки матрицы маркируются соответствующим сечением провода.
Обжимные клещи для соединителей COMBICON с сечением 1,50–2,50 мм2,возможность отмены принудительной блокировки, точный параллельный обжим, фронтальный ввод, с приспособлением для позиционирования