PLC-INTERFACE, в комплекте из базовой клеммы 14 мм, устанавливаемой на несущей рейке, с зажимом push-in и вставного реле с силовым контактом, 2 переключающих контактов, входное напряжение 120 В AC/110 В DC. Допуск согласно ATEX/IECEx (зона 2) и зоне Ex классу I, разделу 2.
Полупроводниковые и электромагнитные реле
Полупроводниковые реле позволяют реализовывать коммутационные процессы в автоматизации промышленного оборудования. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении и в виде комплектных модулей. Реле сопряжения, сверхкомпактные релейные модули и реле для взрывоопасных зон вносят дополнительный вклад в повышение готовности оборудования.
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы PLC-BSP.../21 с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 125 В DC, выход: 3-33 В DC/3 А
Интерфейсный блок PLC, встроенное полупроводниковое реле, с винтовыми зажимами, для установки на монтажную шину NS 35/7,5, вход: 230 В B AC, выход: 12-300 В пост.тока/1 A
Вставное реле с силовыми контактами, для коммутации высоких нагрузок пост. тока, 1 замыкающий контакт, дугогасительная катушка, напряжение на катушке: 48 В DC
6,2 мм основная клемма PLC для функций ввода с винтовым зажимом, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, с распределением напряжения питания датчика (ВВ), 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В AC/DC
PLC-INTERFACE состоит из основной клеммы PLC-BSC.../21 с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом и ручным управлением, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В перем. тока/220 В пост. тока
Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного многопозиционного реле с золотыми контактами с ручным управлением, со встроенным светодиодом состояния, Винтовые зажимы, 2 переключающих контакта, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 120 В AC / 110 В DC
PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с силовым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В пост. тока
Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного реле с силовыми контактами с ручным управлением, со встроенным светодиодом состояния, Зажимы Push-in, 1 переключающий контакт, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 24 В AC/DC
14 мм основная клемма PLC для высоких токов длительной нагрузки с зажимом рush-in, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В AC/DC
Новые изделия
PLC-INTERFACE с электронным автоматическим выключателем
Полупроводниковые и электромагнитные реле серии PLC-Interface
Особо компактные релейные модули — узкие и производительные устройства коммутации
Универсальная серия PLC-INTERFACE предлагает множество штекерных электромагнитных и полупроводниковых реле.
Также имеются следующие специальные варианты:
- Серия для подключения датчиков или исполнительных элементов
- Серия фильтров для протяженных управляющих кабелей
- Модули выключателей для ручного управления
- Полупроводниковые реле для коммутации при помощи неизнашиваемых контактов
- Взрывобезопасные реле для приложений в зоне 2
- Гибридные полупроводниковые реле для продолжительного срока службы
- Релейные модули для приложений в ж/д отрасли
- Релейные модули для высоких токов включения
- Реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока
Преимущества особо компактных релейных модулей для вас
- Широкий ассортимент продукции специального исполнения для специальных приложений
- Оптимизация монтажных работ при помощи разнообразных принадлежностей
- Ширина 6,2 мм со штекерными электромеханическими и полупроводниковыми реле
- Простая технология подключения на выбор: винтовые, пружинные зажимы или зажимы push-in
- Логические функции при помощи добавления PLC logic
- Быстрое штекерное соединение между контроллером и реле при помощи адаптера системной кабельной разводки
- Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line
Полупроводниковые и электромеханические реле серии RIFLINE complete
Универсальная система промышленных реле — от реле сопряжения и реле времени до замены мини контакторов
Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и времени, так и замену мини-контакторов. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.
Преимущества системы промышленных реле для вас
- Полная серия продукции, рассчитанная на весь спектр стандартных релейных приложений
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Возможность поставки в виде цельного модуля или модульной системы
- Универсальная система промышленных реле является частью системы COMPLETE line
Реле сопряжения с принудительным управлением
Реле сопряжения с принудительным управлением
Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительным управлением Phoenix Contact. Реле сопряжения используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения количества контактов.
Преимущества реле сопряжения с принудительным управлением для вас
- Максимальная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам согласно EN 50205
- Надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Полная серия, рассчитанная на весь спектр стандартных приложений
Релейные модули для взрывоопасных зон
Релейные модули для взрывоопасных зон — безопасная коммутация
Релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных зонах. Реле обладают взрывобезопасными допусками для зоны 2 (ATEX, класс 1 раздел 2).
Преимущества релейных модулей для взрывоопасной зоны для вас
- Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря наличию специальных допусков
- Гибкость благодаря различным технологиям подключения
- Экономия времени при распределении потенциалов благодаря перемычкам
- Экономия места благодаря узкой конструкции 6,2 мм
- Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
- Релейные модули для взрывоопасных зон являются частью системы COMPLETE line
Вспомогательные реле с цокольным модулем
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для вас наших вспомогательных реле
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей