Шлюз PLC-INTERFACE Ethernet релейной системы дистанционного управления на монтажной рейке

Модульная релейная система дистанционного управления с подключением к сети

Шлюз PLC-INTERFACE Ethernet: модульная релейная система дистанционного управления поддерживает простые применения с 56 каналами ввода-вывода. Легко интегрируйте свои реле в сеть. Высокая гибкость и интуитивно понятная конфигурация благодаря совместимости с существующим программным обеспечением контроллера. Наши масштабируемые модули для децентрализованной распределительной коробки позволяют экономить до 65 % пространства, что делает их экономичным дополнением к классическим решениям дистанционного ввода-вывода. 

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для Вас

  • Гибкая конфигурация каналов (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) и компактная конструкция для простых приложений с малым и средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках
  • Многопротокольное соединение благодаря инновационному сетевому модулю с высокопроизводительным чипсетом (PROFINET класса C и резервирование S2)
  • Интуитивно понятная и быстрая интеграция на уровне управления благодаря совместимости с существующим программным обеспечением для управления
  • Новые функции и оптимизированная производительность благодаря встроенным программам.
  • Максимальное количество каналов: до 56 индивидуально настраиваемых каналов с отдельными модулями расширения
  • Простое расширение функций в существующих системах благодаря совместимости с релейной системой PLC-INTERFACE

Приспособление для будущего: обзор системы дистанционного управления

Сравнение систем: децентрализованное подключение реле сопряжения


Сравнение систем: классическое решение против современного

Сравнение систем: классическое решение против современного

Классическое решение с устройством сопряжения с шиной и платами ввода/вывода по сравнению с системой дистанционного реле

В области промышленной автоматизации задача заключается в интеграции различных сигналов в небольших децентрализованных шкафах управления и подключении их к контроллерам более высокого уровня через Industrial Ethernet. Даже для приложений с небольшим количеством входов/выходов или низкой сложностью многие компании сегодня используют мощные удаленные системы ввода-вывода.

Мы предлагаем вам экономичное решение, специально разработанное с учетом этих требований. Наша настраиваемая система удаленных интерфейсов позволяет экономить средства и место, независимо от того, является ли она новой разработкой или расширением существующей системы удаленных интерфейсов PLC-INTERFACE. Вы можете положиться на наш опыт, чтобы сделать обработку сигналов более эффективной и перспективной.

Одна дистанционная система реле для всех стандартных сигналов


Распределительная коробка с дистанционной релейной системой в промышленной среде

Децентрализованная распределительная коробка с дистанционной релейной системой в промышленной среде

Классические реле сопряжения плюс аналоговые входы/выходы и температурные входы

Шлюз Ethernet от PLC-INTERFACE предлагает вам возможность оптимизировать децентрализованные приложения. Наша система дистанционного управления обрабатывает цифровые и аналоговые сигналы, регистрирует и обрабатывает точные температурные и аналоговые значения с разрешением 10 бит (диапазон значений 0-1 000). Оцените будущее автоматизации простых приложений с помощью нашего шлюза PLC-INTERFACE Ethernet.

Ваши преимущества с первого взгляда:

  • Универсальная обработка сигнала: поддерживает цифровые IN/OUT в качестве реле сопряжения и аналоговые IN/OUT.
  • Точная обработка аналоговых значений: 10-битное разрешение для точных измерений.
  • Экономия места: сокращение занимаемой площади до 65 %.
  • Уменьшение сложности: упрощенная архитектура системы и меньшие усилия по подключению.
  • Индивидуальное назначение каналов: Обеспечивает высокую степень гибкости в применении.

PLC-INTERFACE: релейная система для вашего применения Откройте для себя разнообразие и преимущества PLC-INTERFACE

Интерактивная карта изображений: PLC-INTERFACE: обзор системы с принадлежностями
Разнообразные принадлежности
Штекерные перемычки с цветной маркировкой и изоляцией позволяют сократить время электромонтажа релейных модулей PLC на 70 %. Адаптер предохранителя шириной 6,2 мм обеспечивает канальную защиту, не требуя дополнительного места на DIN-рейке.
Быстрый и удобный доступ к сети
Шлюз с мультипротокольным высокопроизводительным чипсетом для работы с крупнейшими протоколами Industrial Ethernet: PROFINET, Ethernet и Modbus/TCP.
Экономия пространства за счет дополнительных входов
Максимум 24 цифровых входа, дополнительно: 4 аналоговых входа на модуль расширения.
56 входов/выходов в максимальной конфигурации
В максимальной конфигурации система дистанционного управления предлагает 56 входов/выходов для среднего количества каналов в простых приложениях.
Модернизация существующей релейной системы
Простое расширение функций в существующих системах благодаря совместимости с существующими реле и аналоговыми модулями PLC-INTERFACE 6,2 мм.
Варианты для любого применения
Электромеханические, полупроводниковые реле, гибридные реле, принудительно управляемые контакты, автоматические выключатели, реле для применения в зоне 2 (Ex), многофункциональные реле времени, аналоговые модули ввода/вывода, преобразователи температуры Pt 100/Pt 1000, реле для двигателей постоянного тока, ручное управление.
Технология Lead-Frame
Технология Lead-Frame, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов: штампованные компоненты обеспечивают повышенную вибростойкость. Оптимизированное терморегулирование продлевает срок службы электронных компонентов. Мы реализуем устойчивое развитие с помощью легко отделяемых материалов и штекерных реле.
Электронный журнал
Совместимая с сетью система дистанционного ретранслятора

В этом электронном документе представлен компактный обзор нашей сетевой системы дистанционного управления. Подготовьтесь к будущему автоматизации простых приложений с помощью нашего шлюза PLC-INTERFACE Ethernet.

К электронному журналу
Удаленная релейная система – шлюз PLC-INTERFACE Ethernet
Удаленные системы ввода-вывода

Удаленные системы ввода-вывода серии Axioline для установки в шкафу управления и монтажа в поле

Удаленные системы ввода-вывода для установки в шкафу управления или в полевых условиях

Выбирайте удаленные системы ввода-вывода из огромного ассортимента устройств для шкафа управления, в том числе для особо быстрой передачи данных. Реализуйте системы безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности благодаря технологии SafetyBridge. Наши системы ввода-вывода идеально сочетаются со всеми программируемыми логическими контроллерами Phoenix Contact.

Используйте модули ввода-вывода блочного исполнения, отличающиеся высокой функциональностью и особо прочной конструкцией, в жестких промышленных условиях для децентрализованной автоматизации без шкафа управления. Цифровые модули ввода-вывода, а также ведущее устройство IO-Link и подходящее устройство IO-Link позволяют расширить функциональные возможности используемого приложения.