Полупроводниковые и электромагнитные реле

Полупроводниковые и электромагнитные реле

Полупроводниковые реле позволяют реализовывать коммутационные процессы в автоматизации промышленного оборудования. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении и в виде комплектных модулей. Реле сопряжения, сверхкомпактные релейные модули и реле для взрывоопасных зон вносят дополнительный вклад в повышение готовности оборудования.

Go to Product Detail Page for item 2909741
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX - Релейный модуль
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX - Релейный модуль
2909741

Установленный релейный модуль: релейный блок, функциональный вставной блок, реле с силовыми контактами и поддерживающая скоба, допуски согласно ATEX/IECEx (зона 2) и для взрывоопасной зоны класса I, разд. 2, Зажимы Push-in, 4 переключающих контакта, Безынерционный диод, Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2940061
EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - Релейный модуль
EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 - Релейный модуль
2940061

Релейные согласующие устройства, для предотвращения интерференционного воздействия на цепи управления, со впаянными миниатюрными реле, материал контактов Au: для коммутации небольших нагрузок, 1 переключающий контакт, входное напряжение 230 В AC

Go to Product Detail Page for item 2910515
PLC-RSC- 24UC/21HC/MS - Релейный модуль
PLC-RSC- 24UC/21HC/MS - Релейный модуль
2910515

Релейная система PLC-INTERFACE, состоящая из базового модуля и вставного реле с силовыми контактами с ручным управлением, со встроенным светодиодом состояния, Винтовые зажимы, 1 переключающий контакт, Мостиковый выпрямитель, Входное напряжение: 24 В AC/DC

Новые изделия

PLC-INTERFACE с электронным предохранителем на DIN-рейке
Инверторный модуль PLC-INTERFACE на DIN-рейке

Релейные модули – коммутация и защита

Высококомпактный электронный предохранитель

PLC-INTERFACE предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм, что позволяет освободить пространство в шкафу управления. Номинальный ток и поведение при отключении настраиваются индивидуально с помощью DIP-переключателей на устройстве.

Основные характеристики

  • Конфигурирование при помощи DIP-переключателей
  • Электронный предохранитель (автоматический выключатель) с физическим разделением посредством реле
  • Совместимость с релейными модулями PLC-INTERFACE
  • Простое функциональное расширение в существующих установках
  • Компактность по ширине всего 6,2 мм

Преимущества для Вас

  • Экономия места при установке в шкафу управления благодаря комбинации релейного интерфейса и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной 6,2 мм
  • Уменьшение трудоемкости монтажа благодаря широкому выбору принадлежностей, возможностей шунтирования и системных кабельных решений
  • Простая системная интеграция и функциональное расширение существующих установок благодаря совместимости с релейными модулями PLC-INTERFACE

Релейные модули – инвертирование сигналов

Компактное инвертирование сигнала (PNP/NPN)

Инверторный модуль представляет собой решение шириной 6,2 мм для инвертирования сигналов PNP в NPN и наоборот. Данный элемент сопряжения позволяет использовать все преимущества релейной системы PLC-INTERFACE для реализации различных типов коммутации с технологией зажимов Push-in и винтовых зажимов.

Основные характеристики

  • Инвертирует выходные сигналы транзистора n-p-n-типа (с общим эмиттером) в выходной сигнал транзистора p-n-p-типа (эмиттер подключен к положительному полюсу) и наоборот
  • Ширина: 6,2 мм
  • С винтовыми зажимами или зажимами Push-in
  • Диапазон рабочей температуры до +60 °C
  • Максимальная частота передачи: 15 кГц
  • Возможность шунтирования

Преимущества для Вас

  • Простое инвертирование сигналов (PNP/NPN и наоборот) для DIN-рейки
  • Компактное решение для шкафа управления благодаря небольшой ширине 6,2 мм
  • Гибкие возможности подключения благодаря вариантам с технологией зажима Push-in и винтовых зажимов
  • Совместимость систем благодаря релейной системе PLC-INTERFACE и возможностям шунтирования и маркировки. Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line

PLC-INTERFACE с электронным автоматическим выключателем

Полупроводниковые и электромагнитные реле серии PLC-Interface

Полупроводниковые и электромагнитные реле серии PLC-Interface

Особо компактные релейные модули — узкие и производительные устройства коммутации

Универсальная серия PLC-INTERFACE предлагает множество штекерных электромагнитных и полупроводниковых реле.
Также имеются следующие специальные варианты:

  • Серия для подключения датчиков или исполнительных элементов
  • Серия фильтров для протяженных управляющих кабелей
  • Модули выключателей для ручного управления
  • Полупроводниковые реле для коммутации при помощи неизнашиваемых контактов
  • Взрывобезопасные реле для приложений в зоне 2
  • Гибридные полупроводниковые реле для продолжительного срока службы
  • Релейные модули для приложений в ж/д отрасли
  • Релейные модули для высоких токов включения
  • Реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока

Преимущества особо компактных релейных модулей для вас

  • Широкий ассортимент продукции специального исполнения для специальных приложений
  • Оптимизация монтажных работ при помощи разнообразных принадлежностей
  • Ширина 6,2 мм со штекерными электромеханическими и полупроводниковыми реле
  • Простая технология подключения на выбор: винтовые, пружинные зажимы или зажимы push-in
  • Логические функции при помощи добавления PLC logic
  • Быстрое штекерное соединение между контроллером и реле при помощи адаптера системной кабельной разводки
  • Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line
Полупроводниковые и электромеханические реле серии RIFLINE complete

Полупроводниковые и электромеханические реле серии RIFLINE complete

Универсальная система промышленных реле — от реле сопряжения и реле времени до замены мини контакторов

Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и времени, так и замену мини-контакторов. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Преимущества системы промышленных реле для вас

  • Полная серия продукции, рассчитанная на весь спектр стандартных релейных приложений
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
  • Возможность поставки в виде цельного модуля или модульной системы
  • Универсальная система промышленных реле является частью системы COMPLETE line
Реле сопряжения с принудительным управлением

Реле сопряжения с принудительным управлением

Реле сопряжения с принудительным управлением

Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительным управлением Phoenix Contact. Реле сопряжения используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения количества контактов.

Преимущества реле сопряжения с принудительным управлением для вас

  • Максимальная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам согласно EN 50205
  • Надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
  • Полная серия, рассчитанная на весь спектр стандартных приложений
Релейные модули для взрывоопасных зон

Релейные модули для взрывоопасных зон

Релейные модули для взрывоопасных зон — безопасная коммутация

Релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных зонах. Реле обладают взрывобезопасными допусками для зоны 2 (ATEX, класс 1 раздел 2).

Преимущества релейных модулей для взрывоопасной зоны для вас

  • Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря наличию специальных допусков
  • Гибкость благодаря различным технологиям подключения
  • Экономия времени при распределении потенциалов благодаря перемычкам
  • Экономия места благодаря узкой конструкции 6,2 мм
  • Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
  • Релейные модули для взрывоопасных зон являются частью системы COMPLETE line
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности

Вспомогательные реле с цокольным модулем

Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности

Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.

Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.

Преимущества для вас наших вспомогательных реле

  • Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
  • Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
  • Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей