Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во выходной и выходной цепи, вход: 110 В пост.тока, выход: 5-36 В пост.тока/макс. 1 А
Полупроводниковые и электромагнитные реле
Полупроводниковые реле позволяют реализовывать коммутационные процессы в автоматизации промышленного оборудования. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении и в виде комплектных модулей. Реле сопряжения, сверхкомпактные релейные модули и реле для взрывоопасных зон вносят дополнительный вклад в повышение готовности оборудования.
PLC-INTERFACE для ж/д транспорта, состоит из основной клеммы с зажимом рush-in и вставным мини-реле с многослойным золотым контактом, диапазон: 0,7 x UN до 1,25 x UN, класс температуры TX: -40 °C до +70 °C, 2 переключающих контакта, входное напряжение 110 В DC
Релейные интерфейсы для предотвращения помех на стороне управления, со впаянными мини-реле, контакты (AgNi): для средних и больших нагрузок, 1 переключающих контакта, вход. напряжение 230 В перем. тока
PLC-INTERFACE от тока или напряжения помех на стороне управления. Состоит из основной клеммы PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многослойными золотыми контактами, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 230 В AC
Штекерное миниатюрное реле с механическим индикатором коммутационного положения, Подключение FASTON, 2 переключающих контакта, индикатор состояния: СИД (желт.), Безынерционный диод, Входное напряжение: 110 В DC
Штекерное миниатюрное реле, Подключение FASTON, 1 переключающий контакт, индикатор состояния: СИД (желт.), Входное напряжение: 24 В DC
Релейный модуль со впаянными мини-реле, контакты (AgNi+Au): для коммутации нагрузок от малых до высоких, 2 перекл. контакта, вход. напряжение 48 В AC/DC
Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл. контакт, входное напряжение 24 В DC
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 3 переключающих контакта. Входное напряжение: 120 В B AC
Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом, 1 переключающих контакта, напряжение на входе 48 В DC
Новые изделия
PLC-INTERFACE с электронным автоматическим выключателем
Полупроводниковые и электромагнитные реле серии PLC-Interface
Особо компактные релейные модули — узкие и производительные устройства коммутации
Универсальная серия PLC-INTERFACE предлагает множество штекерных электромагнитных и полупроводниковых реле.
Также имеются следующие специальные варианты:
- Серия для подключения датчиков или исполнительных элементов
- Серия фильтров для протяженных управляющих кабелей
- Модули выключателей для ручного управления
- Полупроводниковые реле для коммутации при помощи неизнашиваемых контактов
- Взрывобезопасные реле для приложений в зоне 2
- Гибридные полупроводниковые реле для продолжительного срока службы
- Релейные модули для приложений в ж/д отрасли
- Релейные модули для высоких токов включения
- Реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока
Преимущества особо компактных релейных модулей для вас
- Широкий ассортимент продукции специального исполнения для специальных приложений
- Оптимизация монтажных работ при помощи разнообразных принадлежностей
- Ширина 6,2 мм со штекерными электромеханическими и полупроводниковыми реле
- Простая технология подключения на выбор: винтовые, пружинные зажимы или зажимы push-in
- Логические функции при помощи добавления PLC logic
- Быстрое штекерное соединение между контроллером и реле при помощи адаптера системной кабельной разводки
- Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line
Полупроводниковые и электромеханические реле серии RIFLINE complete
Универсальная система промышленных реле — от реле сопряжения и реле времени до замены мини контакторов
Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и времени, так и замену мини-контакторов. Система вставных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.
Преимущества системы промышленных реле для вас
- Полная серия продукции, рассчитанная на весь спектр стандартных релейных приложений
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Возможность поставки в виде цельного модуля или модульной системы
- Универсальная система промышленных реле является частью системы COMPLETE line
Реле сопряжения с принудительным управлением
Реле сопряжения с принудительным управлением
Базовыми устройствами для одноканального управления являются реле сопряжения с принудительным управлением Phoenix Contact. Реле сопряжения используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения количества контактов.
Преимущества реле сопряжения с принудительным управлением для вас
- Максимальная безопасность благодаря принудительно управляемым контактам согласно EN 50205
- Надежный обмен сигналами между двумя системами с функцией обратной связи
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Надежная система для обеспечения высокой степени готовности машин и оборудования
- Полная серия, рассчитанная на весь спектр стандартных приложений
Релейные модули для взрывоопасных зон
Релейные модули для взрывоопасных зон — безопасная коммутация
Релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных зонах. Реле обладают взрывобезопасными допусками для зоны 2 (ATEX, класс 1 раздел 2).
Преимущества релейных модулей для взрывоопасной зоны для вас
- Возможность применения во взрывоопасных зонах благодаря наличию специальных допусков
- Гибкость благодаря различным технологиям подключения
- Экономия времени при распределении потенциалов благодаря перемычкам
- Экономия места благодаря узкой конструкции 6,2 мм
- Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
- Релейные модули для взрывоопасных зон являются частью системы COMPLETE line
Вспомогательные реле с цокольным модулем
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для вас наших вспомогательных реле
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей