Реле сопряжения на монтажной рейке

Реле сопряжения

Реле сопряжения – это незаменимая часть промышленной автоматизации, где надежность, безопасность и эффективность имеют большое значение. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении или в виде комплектных модулей. Реле сопряжения, реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, сверхкомпактные релейные модули и реле для взрывоопасных зон вносят дополнительный вклад в повышение готовности оборудования для ваших целей.

Сравнение релейных модулей Электронные и электромеханические реле сопряжения используются для приложений по всему миру

Найти подходящие реле для конкретного применения не всегда просто. В этом обзоре мы хотели бы немного сориентировать Вас. Такие критерии, как количество контактов, система перемычек, набор функций и расширение, допуски, сертификация и заявления производителя, возможность фиксации нагрузок и применения с надежной обратной связью, служат для первоначального ознакомления. В нашем широком ассортименте продукции Вы найдете релейные модули, подходящие для Вашего применения.

Особо компактные релейные модули
Универсальная система промышленных реле
Особо компактные релейные модули

PLC-INTERFACE

Универсальная система промышленных реле

RIFLINE complete

Технология подключения Push-in, винт Push-in
Количество контактов До 2 переключающих контактов До 4 переключающих контактов
Система перемычек Нарезаемые перемычки FBST...-PLC... Перемычки CLIPLINE complete FBS...
Объем функций Широкий набор функций в очень компактной конструкции и варианты электроники для конкретных отраслей промышленности Стандартные функции в различных конструкциях с многополюсными реле
Допуски, сертификация и заявления производителя UL и CSA, включая HazLoc, DNV, ATEX, МЭКEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (допуски Ex для RIF-2)
Расширение функционала Подключение к системной кабельной разводке и системе программируемых логических реле Подключение к системной кабельной разводке (RIF-1)
Возможность предохранения нагрузки Вставной адаптер предохранителей, встроенный автоматический выключатель Вставной адаптер предохранителя (RIF-0)
Приложение с надежной обратной связью Варианты с 2-контактными релейными модулями с принудительно управляемыми контактами Последовательная программа продукции с 2- и 4-контактными релейными модулями с принудительно управляемыми контактами
К списку продукции К списку продукции

Новые изделия

Компактный принудительно управляемый релейный модуль на монтажной рейке
Сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Удаленный интерфейс на монтажной рейке
PLC-INTERFACE с электронным предохранителем на DIN-рейке
Инверторный модуль PLC-INTERFACE на DIN-рейке

Высококомпактные принудительно управляемые релейные модули

Шестиконтактный с технологией соединения Push-in

Компактный релейный модуль RIFLINE complete надежно коммутирует благодаря шести принудительно управляемым контактам и технологии соединения Push-in. Получите преимущества распределения потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа и надежную обратную связь в вашем приложении.

Основные характеристики

  • Технология соединения Push-in
  • Ширина всего 20,9 мм
  • Релейный модуль с 6-полюсным, принудительно управляемым реле
  • Распределение потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа
  • Надежная обратная связь

Преимущества для Вас

  • Компактное переключение благодаря ширине всего 20,9 мм
  • Более принудительно управляемые контакты благодаря шестиполюсным реле
  • Быстрое и простое подключение релейных модулей благодаря технологии соединения Push-in
  • Простое распределение потенциалов с перемычками со стороны входа

Совместимая с сетью система дистанционного ретранслятора

Многопротокольное соединение с системой управления

Модульная система дистанционного реле с гибким распределением каналов поможет вам в простых приложениях с 56 каналами ввода-вывода. Высокая гибкость и интуитивная интеграция благодаря совместимости с распространенным программным обеспечением.

Основные характеристики

  • Многопротокольное соединение: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Простая интеграция в программное обеспечение системы управления с помощью файлов описания устройств
  • Совместимость с реле и аналоговыми модулями PLC-INTERFACE
  • Диапазон температур: -40 °C ... +60 °C
  • Максимальное количество каналов: до 56 каналов

Преимущества для Вас

  • Гибкая конфигурация каналов (DI, DO, AI, AO) и компактная конструкция для простых приложений с малым и средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках
  • Многопротокольное соединение благодаря инновационному сетевому модулю с высокопроизводительным чипсетом (PROFINET класса C и резервирование S2)
  • Интуитивно понятная и быстрая интеграция в систему управления благодаря совместимости с установленным программным обеспечением

Релейные модули – коммутация и защита

Высококомпактный электронный предохранитель

PLC-INTERFACE предлагает инновационную комбинацию реле Interface и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной всего 6,2 мм, что позволяет освободить пространство в шкафу управления. Номинальный ток и поведение при отключении настраиваются индивидуально с помощью DIP-переключателей на устройстве.

Основные характеристики

  • Конфигурирование при помощи DIP-переключателей
  • Электронный предохранитель (автоматический выключатель) с физическим разделением посредством реле
  • Совместимость с релейными модулями PLC-INTERFACE
  • Простое функциональное расширение в существующих установках
  • Компактность по ширине всего 6,2 мм

Преимущества для Вас

  • Экономия места при установке в шкафу управления благодаря комбинации релейного интерфейса и электронного предохранителя (автоматического выключателя) шириной 6,2 мм
  • Уменьшение трудоемкости монтажа благодаря широкому выбору принадлежностей, возможностей шунтирования и системных кабельных решений
  • Простая системная интеграция и функциональное расширение существующих установок благодаря совместимости с релейными модулями PLC-INTERFACE

Релейные модули – инвертирование сигналов

Компактное инвертирование сигнала (PNP/NPN)

Инверторный модуль представляет собой решение шириной 6,2 мм для инвертирования сигналов PNP в NPN и наоборот. Данный элемент сопряжения позволяет использовать все преимущества релейной системы PLC-INTERFACE для реализации различных типов коммутации с технологией зажимов Push-in и винтовых зажимов.

Основные характеристики

  • Инвертирует выходные сигналы транзистора n-p-n-типа (с общим эмиттером) в выходной сигнал транзистора p-n-p-типа (эмиттер подключен к положительному полюсу) и наоборот
  • Ширина: 6,2 мм
  • С винтовыми зажимами или зажимами Push-in
  • Диапазон рабочей температуры до +60 °C
  • Максимальная частота передачи: 15 кГц
  • Возможность шунтирования

Преимущества для Вас

  • Простое инвертирование сигналов (PNP/NPN и наоборот) для DIN-рейки
  • Компактное решение для шкафа управления благодаря небольшой ширине 6,2 мм
  • Гибкие возможности подключения благодаря вариантам с технологией зажима Push-in и винтовых зажимов
  • Совместимость систем благодаря релейной системе PLC-INTERFACE и возможностям шунтирования и маркировки. Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line