Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора/подавителя помех и фиксатора. Исполнение контакта: 2 переключающих. Входное напряжение: 12 В DC
Универсальная система промышленных реле
Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.
Базовый модуль RIF-0..., для миниатюрного силового реле с 1 замыкающим контактом или полупроводникового реле аналогичной конструкции, разъем Push-in, для монтажа на NS 35/7,5
Базовый модуль RIF-0..., для миниатюрного силового реле с 1 переключающим контактом или полупроводникового реле аналогичной конструкции, разъем Push-in, для монтажа на NS 35/7,5
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами и фиксатора. Исполнение контактов: 3 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC
Предустановленный релейный модуль с зажимом Push-in, состоящий из: релейной базы, реле с силовыми контактами и усиленного фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC
Предустановленный релейный модуль с зажимом Push-in, состоящий из: релейной базы с выталкивателем и штекерного мини-реле с силовым контактом и ручным управлением. Исполнение контактов: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 24 В DC
Предустановленный релейный модуль с зажимом Push-in состоит из: релейной базы, предохранительного реле с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, штекерного модуля индикации/ модуля подавления помех и фиксатора, исполнение контактов: 2 переключающих контакта, многослойный золотой контакт, входное напряжение: 24 В DC
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с силовыми контактами. Исполнение контакта: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 12 В DC
Релейный модуль с зажимом рush-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 2 замыкающих и 2 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC
Релейный блок RIF-4..., для реле мощности с 2 или 3 переключающими контактами и 3 замыкающими контактами, разъем Push-in, возможность установки входных модулей и модулей подавления помех/для монтажа NS 35/7,5
Преимущества для Вас
- Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
- Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке
Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами
Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.
Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.
Многофункциональный модуль времени
Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.
Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:
- Задержка включения
- С пуском от замыкающего контакта
- Датчик тактовых импульсов