Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 3 переключающих контакта. Входное напряжение: 120 В B AC
Универсальная система промышленных реле
Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В B AC
Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: установочного блока (основания), фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 230 B AC
Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: установочного блока (основания), фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 120 B AC
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с многослойными позолоченными контактами. Исполнение контакта: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 12 В DC
Установленный релейный модуль: релейный блок, функциональный вставной блок, реле с силовыми контактами и поддерживающая скоба, допуски согласно ATEX/IECEx (зона 2) и для взрывоопасной зоны класса I, разд. 2, Зажимы Push-in, 4 переключающих контакта, Варистор, Входное напряжение: 120 В AC
Установленный релейный модуль: релейный блок, функциональный вставной блок, реле с силовыми контактами и поддерживающая скоба, допуски согласно ATEX/IECEx (зона 2) и для взрывоопасной зоны класса I, разд. 2, Зажимы Push-in, 4 переключающих контакта, Варистор, Входное напряжение: 230 В AC
Релейный блок RIF-0, для миниатюрного силового реле с 1 переключающим контактом, зажимом push-in, полярность: A1-, A2+, для монтажа на NS 35/7,5
Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 120 В B AC
Предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выбрасывателем и вставного миниатюрного полупроводникового реле. Входное напряжение: 24 В DC. Выходное напряжение: 24-253 В AC/0,75 A
Преимущества для Вас
- Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
- Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
- Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
- Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
- Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке
Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами
Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.
Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.
Многофункциональный модуль времени
Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.
Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:
- Задержка включения
- С пуском от замыкающего контакта
- Датчик тактовых импульсов