Выбор одиночных реле и принадлежностей

Одиночные реле и принадлежности

Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.

Go to Product Detail Page for item 2903659
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Одиночное реле
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Одиночное реле
2903659

Вставное промышленное реле с силовыми контактами, 2 переключающих контакта, тестовая кнопка, светодиодный индикатор состояния, безынерционный диод, механический индикатор коммутационного положения, полярность A1+, A2-, входное напряжение: 12 В DC

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
  • Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
  • Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
  • Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Вспомогательные реле с цокольным модулем

Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности

Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.

Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.

Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:

  • Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
  • Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
  • Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей