Выбор одиночных реле и принадлежностей

Одиночные реле и принадлежности

Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.

Go to Product Detail Page for item 2903684
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Одиночное реле
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Одиночное реле
2903684

Вставное промышленное реле с силовыми контактами и дополнительным твердым позолоченным покрытием, 4 переключающих контакта, кнопка тестирования, светодиод состояния, механич. индикатор коммутац. положения, напряжение на катушке 120 В пер. тока

Go to Product Detail Page for item 1779558
REL-SR- 24DC/5X1AU/1X2AU/FG - Реле безопасности
REL-SR- 24DC/5X1AU/1X2AU/FG - Реле безопасности
1779558

Предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 6 переключающих контактов, многослойный золотой контакт. Требования для типа A в соответствии с DIN EN 61810-3 выполнены при расключении 5 замыкающих контактов/1 НЗ контакта.

Go to Product Detail Page for item 1473564
REL-SR- 24DC/2X21/FG X - Реле безопасности
REL-SR- 24DC/2X21/FG X - Реле безопасности
1473564

Реле защиты с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 2 переключающих. Требования для типа A согласно DIN EN 61810-3 выполняются при расключении «1 замыкающий / 1 размыкающий контакт».

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
  • Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
  • Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
  • Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Вспомогательные реле с цокольным модулем

Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности

Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.

Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.

Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:

  • Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
  • Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
  • Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей