Штекерное силовое реле, базовое исполнение, Штекерное подключение, 4 переключающих контакта, индикатор состояния: СИД (зеленых), Входное напряжение: 230 В AC
Одиночные реле и принадлежности
Благодаря нашим вставным одиночным реле и широкому ассортименту принадлежностей вы всегда сохраняете гибкость. Простая и быстрая замена реле обеспечивает высокую степень готовности оборудования для ваших целей. Мы предлагаем широкий выбор принадлежностей для релейных систем – от подходящей маркировки и систем распределения потенциалов до многофункциональных модулей времени.
Штекерное миниатюрное реле с механическим индикатором коммутационного положения, Подключение FASTON, 2 переключающих контакта, индикатор состояния: СИД (желт.), Безынерционный диод, Входное напряжение: 110 В DC
Штекерное миниатюрное реле, Подключение FASTON, 1 переключающий контакт, индикатор состояния: СИД (желт.), Входное напряжение: 24 В DC
Вставное миниатюрное силовое реле с многосл. золотым контактом для высоких токов длит. нагр., 1 перекл. контакт, входное напряжение 24 В DC
Перемычка, полюсов: 2, длина: 14 мм, цвет: черный
Вставное миниатюрное реле, с многослойным контактом, 1 переключающих контакта, напряжение на входе 48 В DC
Штекерное силовое реле, базовое исполнение, Штекерное подключение, 4 переключающих контакта, индикатор состояния: СИД (зеленых), Входное напряжение: 24 В DC
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В пост. тока, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 A
Вставные октальные реле с силовыми контактами, 3 перекл. контакта, тестовая кнопка, безынерционный диод, механический индикатор комм. положения, полярность A1+, A2-, входное напряжение: 12 В DC
Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом для высокого тока включения, 1 замыкающий контакт, входное напряжение 12 B DC
Преимущества для Вас
- Высокая степень готовности оборудования благодаря легко заменяемым реле
- Сэкономьте время при выполнении кабельной разводки благодаря широкому ассортименту принадлежностей и кабельных решений plug & play
- Эффективная установка благодаря полезным системам распределения потенциалов, таким как перемычки, для Вашей релейной системы
- Четкая маркировка с помощью подходящего маркировочного материала
Дополнительное реле для управления и коммутации в сфере с высокими требованиями к безопасности
Данные вспомогательные реле идеально подходят для использования в системах управления и контроля. Они обеспечивают гальваническую развязку между вспомогательной и управляющей цепями. В то же время вспомогательные реле отличаются низким потреблением энергии несмотря на высокую коммутационную способность. Таким образом, они оптимально подходят для применения, например, в подстанциях.
Реле якоря оси приводит в действие все контакты одновременно, без промежуточного переключения рычагов. Штекерные вспомогательные реле быстро и безопасно монтируются на соответствующем цокольном модуле.
Преимущества для Вас наших вспомогательных реле:
- Надежная и долговечная эксплуатация благодаря высокой коммутационной способности
- Экономное использование монтажного пространства благодаря компактной конструкции
- Простой ввод в эксплуатацию с помощью подготовленных штекерных соединителей