Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и устройства сопряжения для медной и оптоволоконной кабельной разводки

Адаптеры и муфты обеспечивают высокую степень гибкости при адаптации кабельной разводки. Адаптеры для несущей рейки обеспечивают безопасное подключение линий и надежную передачу данных. В полевых условиях можно использовать M8, M12 и адаптеры вилки электромагнитного клапана. Нагрузочные резисторы помогают надежно предотвратить отражение сигнала на конце линии шины в системах полевой шины.

Go to Product Detail Page for item 1458509
SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
1458509

Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,15 м

Go to Product Detail Page for item 1321101
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1321101

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, конструкция: RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, THR пайка, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ, Tape and Reel

Go to Product Detail Page for item 1337251
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT-THR - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1337251

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, Монтаж на печатную плату, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ, Tape and Reel

Go to Product Detail Page for item 1337240
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Штекерные соединители для печатных плат RJ45
1337240

Штекерные соединители для печатных плат RJ45, полюсов: 8, 10 Гбит/с, Монтаж на печатную плату, cтепень защиты: IP20, тип подключения: Пайка оплавлением ТHR/волной THТ, Tape and Reel

Преимущества для Вас

  • Компактная конструкция для компактного монтажа
  • Надежная передача данных при помощи муфт и кабельных соединительных модулей
  • Гибкое использование благодаря модулям для различных интерфейсов передачи данных
19"-разветвители и адаптеры для монтажной рейки

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконных и медных кабелей для передачи данных

19"-разветвители, а также адаптеры для монтажной рейки для оптоволоконного кабеля и медных кабелей для передачи данных также входят в ассортимент адаптеров. Данные изделия относятся к разделу штекерных соединителей для передачи данных.

Белые настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки

Настенные соединительные коробки, или Terminal-Outlet, служат для соединения конечного устройства и кабельной разводки. Соединительные коробки также представлены в списке продукции на этой странице.