Распредкоробка для установки на монтажной рейке серии FDX 20 без монтажного кабеля Pigtail, в комплекте с многомодовыми металлическими муфтами 6x ST/SC-Duplex (Hybrid). Держатели для отдельно заказываемых усадочных и обжимных кембриков, на запатентованном кабельном лотке из стального листа с порошковым покрытием. Ввод кабеля через резьбовое соединение сверху или снизу.
Корпус (из 2 частей) подготовлен для установки на монтажную рейку при помощи адаптера с задней стороны. Адаптер также можно установить сбоку.
Комплект поставки:
Корпус для установки на монтажную рейку со встроенным кабельным лотком (смонтирован), оснащенный 6 гибридными муфтами ST/SC-Duplex, 1 держателем и 1 кабельным вводом (M20x1,5)
FOC-FDX20-PP-STD6/SCD6:ME-MM
-
Разветвитель
1343388
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Сокращение времени монтажа благодаря plug & play
Назначение выводов прямо в линии в одном канале
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с