FOC-PT9:SC-OM3/2.5 - Оптоволоконный кабель
1208111

Оптоволоконный кабель, конструкция: SC, cтепень защиты: IP20, длина кабеля: 2,5 м, полюсов: 12, 10 Гбит/с, тип подключения: SC, кабельный отвод: прямое, цвет: бирюзовый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Оптимальные коэффициенты затухания благодаря шлифовке UPC
Экономия времени и минимальный риск поломки благодаря простому демонтажу
Простое присваивание благодаря 12 различным цветам
Перспективность благодаря соответствию RoHS 2
Класс противопожарной защиты UL 94-V0