VAL-US 60/2+0/1U/FM - Устройство защиты от перенапряжений, тип 2
2907043

Универсальный вставной молниеотвод/УЗИП на базе варисторов для приложений 48–60 В пост. тока с двумя проводниками и заземлением, с контактом для удаленной передачи сигнала

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Двухканальное устройство защиты от импульсных перенапряжений для монтажа на панели
Монтаж под прямым углом к штекеру
Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Монтаж в стойке приложений для панели 1U