Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².
Распределительный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 7, полюсов: 1, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 2,5 мм2, Отвод, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, Групповое подключение, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: зеленый