Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².
Распределительный блок, Вертикально расположенный блок, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: фиолетовый