Функциональные распределительные блоки PTFIX позволяют легко интегрировать такие функциональные элементы, как разделители, предохранители или компоненты. Блоки оснащены встроенной перемычкой и выпускаются с семью точками подключения и номинальным сечением 2,5 мм².
Функциональный распределительный блок, для шины KXN при монтаже в зданиях, отдельный блок с внутренней перемычкой, цвет в соответствии с кодировкой кабеля EIB, расположение: Inline, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 24, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15