CES-B10-SFFS-PLBK
-
Уплотняющие рамки
0801660
Уплотняющие рамки, с винтовым креплением, конструкция: B10, Количество кабельных сальников (маленький): 6, материал: PA (без галогенов), цвет: черный, длина: 99,2 мм, ширина: 58 мм, высота: 20 мм
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Крепежные винты не входят в комплект поставки. Максимальная ширина стенного выреза может достигать 51 мм (вместо 35 мм промышленного штекерного соединителя). |
Тип изделия | Рамки для кабельных сальников |
Конструкция | B10 |
Тип рамки | Уплотнительные рамки |
Момент затяжки | 2 Нм ... 4 Нм (Крепежные винты) |
1,8 Нм (Крепежный винт, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
Чертеж |
|
Ширина | 58 мм |
Высота | 20 мм |
Длина | 99,2 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 32 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 83 мм |
Диаметр отверстий | 5,5 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 65 мм |
Материал | PA (без галогенов) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Количество кабельных сальников | 2 ... 6 (маленькие сальники, в зависимости от количества установленных больших сальников) |
0 ... 1 (большие сальники, в зависимости от количества установленных маленьких сальников) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP54 |
IP65 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C (статическая) |
Указания по монтажу | Фиксирующий винт М4 с головкой с внутренним шестигранником 3 мм, момент затяжки 3 ... 4 Нм, 1 большой наконечник занимает столько же места, сколько и 4 маленьких наконечника, крепежный винт: M4 (ISO 4762/DIN 912), момент затяжки 1,8 Нм |
При настенном монтаже использовать прилагаемое плоское уплотнение между стенкой и уплотнительной рамкой. IP54: при вертикальном монтаже уплотняющей рамки / при горизонтальном монтаже уплотняющей рамки (направление отвода кабеля вниз). IP65: при использовании конусной насадки CES-SRC-BK / CES-LRC-BK и вертикальном / горизонтальном монтаже (направление отвода кабеля вниз) уплотняющей рамки непосредственно на стенке корпуса и использовании кабельной стяжки шириной 3,6 мм (например, артикул 3240744). |
Номер артикула | 0801660 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7CAX |
Страница каталога | Стр. 677 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356674126 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 138 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 130,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85472000 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142421 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 1,191 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
CES-B10-WRG-BK - Плоское уплотнение 0801725
-
CES-SFFS-H - Винты 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - Рамка с защелками 0801655
-
CES-STPG-GY-2 - Кабельный сальник 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Кабельный сальник 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Кабельный сальник 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Кабельный сальник 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Кабельный сальник 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Кабельный сальник 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Кабельный сальник 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Кабельный сальник 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Кабельный сальник 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Кабельный сальник 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Кабельный сальник 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Кабельный сальник 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Кабельный сальник 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Кабельный сальник 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Кабельный сальник 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Кабельный сальник 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Кабельный сальник 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Кабельный сальник 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Кабельный сальник 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Кабельный сальник 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Кабельный сальник 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Кабельный сальник 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Кабельный сальник 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Кабельный сальник 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Кабельный сальник 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Кабельный сальник 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Кабельный сальник 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Кабельный сальник 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Кабельный сальник 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Кабельный сальник 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Кабельный сальник 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Кабельный сальник 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Кабельный сальник 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Кабельный сальник 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Кабельный сальник 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Кабельный сальник 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Кабельный сальник 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Кабельный сальник 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Кабельный сальник 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Кабельный сальник 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Кабельный сальник 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Кабельный сальник 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Кабельный сальник 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Кабельный сальник 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Кабельный сальник 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Кабельный сальник 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Кабельный сальник 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Кабельный сальник 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Кабельный сальник 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Кабельный сальник 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Кабельный сальник 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Кабельный сальник 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Кабельный сальник 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Кабельный сальник 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Кабельный сальник 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Кабельный сальник 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Кабельный сальник 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Кабельный сальник 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Кабельный сальник 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Кабельный сальник 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Кабельный сальник 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Кабельный сальник 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Кабельный сальник 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Кабельный сальник 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Кабельный сальник 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Кабельный сальник 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Кабельный сальник 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Кабельный сальник 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Кабельный сальник 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Кабельный сальник 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Кабельный сальник 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Кабельный сальник 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Кабельный сальник 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Кабельный сальник 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Кабельный сальник 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Кабельный сальник 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Кабельный сальник 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Кабельный сальник 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Кабельный сальник 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Кабельный сальник 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Кабельный сальник 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Кабельный сальник 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Кабельный сальник 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Кабельный сальник 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Кабельный сальник 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Кабельный сальник 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Кабельный сальник 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Кабельный сальник 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Кабельный сальник 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Кабельный сальник 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Кабельный сальник 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Кабельный сальник 1410152
-
CES-LRC-BK - Кабельный сальник 0801719
-
CES-LRG-BK - Заглушка 0801671
-
CES-SRC-BK - Кабельный сальник 0801718
-
CES-SRG-BK - Заглушка 0801670
-
CES-STPG-GY - Заглушка 0801715
-
CES-LTPG-GY - Заглушка 0801716
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Наконечник для отвертки 1212647
Преимущества для вас
Можно использовать и в стандартных стенных вырезах промышленных штекерных соединителей
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс