Шлицованные кабельные сальники Шлицованные сальники для размещения подготовленных кабелей и проводников диаметром 20 мм ... 21 мм, устанавливаются в уплонительные рамки CES.
CES-LRG-BK-21
-
Кабельный сальник
0801634
Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 20 мм ... 21 мм, материал: NBR, цвет: черный, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 17 мм