Последний поиск
Войти
0
Нет товаров для сравнения
Продукты
Обзор продукции
Соответствие продукции стандартам
Cross Reference Search
Автоматизация
Edge Computing
PLCnext Technology
Smart Services
SPS (контроллеры) и устройства ввода-вывода
ПО для автоматизации
Промышленная связь
Технические средства автоматизации для Niagara Framework
Устройства HMI и ППК
Коммутация, измерение и контроль
Индикаторы процессов и полевые устройства
Контактор и силовое реле
Мониторинг энергопотребления
Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
Распределение сигналов ввода-вывода
Реле и полупроводниковые реле
Релейные модули безопасности и датчики
Маркировка, монтаж и установка
Mаркировка
Автоматы
Клеммные коробки и полые корпуса
Наконечники
Обжимные соединения
Принадлежности шкафа управления
Принтеры
Программное обеспечение для производства шкафов управления
Промышленное освещение и сигнальная система
Решения для рабочего места
Ручной инструмент
Питание, зарядка и защита
Автоматические выключатели
Защита от перенапряжений
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источники питания
Оборудование для зарядки электромобилей
Помехоподавляющий фильтр
Преобразователи постоянного тока и инверторы DC/AC
Резервные модули
Реле для защиты сетей
Соединение
Испытательные блоки
Кабели и провода
Клеммные блоки
Клеммы и штекерные соединители для печатных плат
Корпуса для электроники
Разветвители, адаптеры и кабельные соединители
Распределительные блоки и приборные клеммы
Системная кабельная разводка для контроллеров
Штекерные соединители плата-плата
Штекерный соединитель
Мой Phoenix Contact
Вход / регистрация
Корзина
Мои заказы
Мои предложения и контракты
Мои списки продукции
Сравнение моего продукта
Главная страница
Продукты
Принадлежности шкафа управления
Система ввода кабеля и кабельные вводы
CES-B10-WRG-BK - Плоское уплотнение
CES-B10-WRG-BK
-
Плоское уплотнение
0801725
Плоская уплотнительная шайба из АНБК, размер В10
Подробная информация о продукте
Expand all
Collapse all
Технические характеристики
Характеристики изделий
Конструкция
B10
Размеры
Чертеж
Ширина
57,5 мм
Высота
2,5 мм
Длина
99,2 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали
83 мм
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали
32 мм
Диаметр отверстий
4,5 мм
Спецификации материала
Материал, уплотнение
NBR
Экологические условия и условия эксплуатации
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации)
-20 °C ... 80 °C (статическая)
Коммерческие данные
Номер артикула
0801725
Упаковочная единица
10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа
10 Количество
Код продажи
AF7
Ключ изделия
AF7CZX
GTIN
4046356675246
Вес/шт. (с упаковкой)
10,45 g
Вес/шт. (без упаковки)
9,73 g
Номер таможенного тарифа
40169300
Страна происхождения
DE
Классификация
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
23071590
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Сертификаты
DNV
ID допуска: TAE00003VJ
Environmental product compliance
EU RoHS
Отвечает требованиям Директивы RoHS
Да
(Нет освобождения от исполнения требований)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
EU REACH SVHC
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS)
Нет веществ с массовой долей более 0,1%
EF3.1 Изменение климата
CO2e кг
0,409 кг CO2e
Совместимые изделия
Expand all
Collapse all
Часто ищут
Кабельные вводы
Кабельные сальники
Product Help