CES-SRC-BK - Кабельный сальник
0801718

Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, закрыт, наружный диаметр проводника: 1x 2 мм ... 11 мм, материал: NBR, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия