Термотрансферный принтер, масса: 10 кг, длина: 0,446 м, ширина: 242 мм, высота: 274 мм, цвет: cерый
Термотрансферные принтеры
Наши термотрансферные принтеры позволяют экономично маркировать крупные серии изделий. Различные модели для маркировки карточных и рулонных изделий подходят для обработки широкого спектра материалов. Среди них вы всегда сможете подобрать комплексную, оптимально согласованную с вашими задачами систему нанесения обозначений с оптимальным программным обеспечением для маркировки PROJECT complete.
Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US, USB-кабелем и перфорационым ножом. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию.
Термопечатающий принтер, 300 dpi, в комплекте с сетевыми кабелями с разъемами для Европы и США, кабелем USB. DVD с программным обеспечением для проектирования и маркировки CLIP PROJECT advanced, руководства на различных языках, драйвер принтера для Windows® и микроПО. Руководство на немецком/английском языках DIN A5, рулон EML (20x8) R на 1000 этикеток белого цвета и термотрансферная лента: 50 м
Термотрансферный принтер для рулонного материала, с кабелем питания Euro/US и USB-кабелем. CD-диск содержит руководство на нескольких языках, ссылки на встроенную программу, драйверы и программное обеспечение для проектирования и маркировки. Инструкции по эксплуатации на немецком и английском языках имеют бумажную версию. 1 рулон EML (20x8)R белый = 1000 этикеток, красящая лента = 50 м
Руководство
Приспособление для резки, для THERMOMARK S1
Режущий нож, для THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, ширина: 120 мм, для: непрерывного материала TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, WMS-2 HF, WMS-OT-HF, TMT, а также EMT (EX15)R и EMLP (Ex ...)R ...
Кейс для транспортировки термопечатающего принтера THERMOMARK S1, кейс из скругленного профиля, рамная алюминиевая конструкция
Кейс для транспортировки термопечатающего принтера THERMOMARK X1, кейс из скругленного профиля, рамная алюминиевая конструкция
Перфорационный нож, для THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, подходит для: рулонных материалов WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT и EMT (EX15)R
Преимущества для вас
- Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
- Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
- Высокое качество благодаря четкому начертанию, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
- Компактные и прочные устройства
Новые изделия
Принтер для карточек THERMOMARK PRIME 2.0
Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0
Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 — уникальное сочетание проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного энергоснабжения. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте. Широкий ассортимент, насчитывающий более 600 типов карточных материалов, предлагает разнообразные решения для маркировки самых разных систем. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать.
Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом
THERMOMARK CARD 2.0 для печати на карточках
THERMOMARK CARD 2.0 — эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Установка компактного термотрансферного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно напрямую из программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.
Принтер для рулонов THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом
THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонного и бесконечного формата
THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на этикетках, а также термоусадочных и маркировочных кембриках в рулонном и бесконечном формате. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Термотрансферный принтер отличается высоким качеством печати при высокой скорости обработки. Проверенная технология термопечати практически исключает необходимость в техническом обслуживании принтера. Интуитивно понятное управление с помощью программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Встроенный сенсорный дисплей делает процесс работы с устройством предельно простым.
Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) для обработки крупных партий материалов
Воспользуйтесь гибкостью THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) и используйте принтер для печати на любых рулонных материалах для профессиональной и долговечной маркировки клемм, проводников и кабелей, устройств и установок. Помимо перфорированных форматов этикеток и табличек, принтер также печатает на термоусадочных и маркировочных кембриках, а также этикетках в бесконечном формате. Для этого просто комбинируйте принтер с устройствами THERMOMARK E.CUTTER или E.CUTTER/P для удобного нарезания или перфорации материалов в бесконечном формате. Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный термотрансферный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES.
Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки
С помощью гибкого термотрансферного принтера THERMOMARK E.300 DOUBLE можно наносить этикетки на маркировочные материалы в рулонном формате с одной или двух сторон. Используйте E.CUTTER или E.CUTTER/P для резки или перфорации материалов в бесконечном формате. Для еще более эффективной маркировки используйте стандартный принтер в комбинации с THERMOMARK E.SLEEVE для маркировки на термоусадочных и маркировочных кембриках всего за одну автоматизированную операцию. Двусторонняя маркировка значительно облегчает чтение маркировки проводников и кабелей.