Крепление
Термотрансферные принтеры
Наши термотрансферные принтеры позволяют экономично маркировать крупные серии изделий. Различные модели для маркировки карточных и рулонных изделий подходят для обработки широкого спектра материалов. Среди них вы всегда сможете подобрать комплексную, оптимально согласованную с вашими задачами систему нанесения обозначений с оптимальным программным обеспечением для маркировки PROJECT complete.
Прижимной ролик, для прижимной системы THERMOMARK E.300 DOUBLE
Запасной печатный валик для принтера X1...
Передняя крышка для всех принтеров для рулонов THERMOMARK E SERIES
Прижимной ролик для нарезаемых термоусадочных кембриков
Оригинальная упаковка, вкл. вкладку для надежной транспортировки принтера THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Винтовой переходник для применения имеющихся ножей THERMOMARK X1.2 CUTTER и THERMOMARK X1.2 CUTTER/P
Красящая лента, длина: 300 м, длина рулона: 300 м, ширина: 110 мм, цвет: зеленый
Красящая лента для WIREMARK, длина: 300 м, цвет краски: черный, ширина: 24,5 мм
Красящая лента, для рулонного принтера для маркировки изделий серии EML-HT..., длина: 300 м, длина рулона: 300 м, ширина: 110 мм, цвет: черный
Преимущества для вас
- Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
- Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
- Высокое качество благодаря четкому начертанию, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
- Компактные и прочные устройства
Новые изделия
Принтер для карточек THERMOMARK PRIME 2.0
Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0
Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 — уникальное сочетание проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного энергоснабжения. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте. Широкий ассортимент, насчитывающий более 600 типов карточных материалов, предлагает разнообразные решения для маркировки самых разных систем. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать.
Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом
THERMOMARK CARD 2.0 для печати на карточках
THERMOMARK CARD 2.0 — эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Установка компактного термотрансферного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно напрямую из программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.
Принтер для рулонов THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом
THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонного и бесконечного формата
THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на этикетках, а также термоусадочных и маркировочных кембриках в рулонном и бесконечном формате. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Термотрансферный принтер отличается высоким качеством печати при высокой скорости обработки. Проверенная технология термопечати практически исключает необходимость в техническом обслуживании принтера. Интуитивно понятное управление с помощью программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Встроенный сенсорный дисплей делает процесс работы с устройством предельно простым.
Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) для обработки крупных партий материалов
Воспользуйтесь гибкостью THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) и используйте принтер для печати на любых рулонных материалах для профессиональной и долговечной маркировки клемм, проводников и кабелей, устройств и установок. Помимо перфорированных форматов этикеток и табличек, принтер также печатает на термоусадочных и маркировочных кембриках, а также этикетках в бесконечном формате. Для этого просто комбинируйте принтер с устройствами THERMOMARK E.CUTTER или E.CUTTER/P для удобного нарезания или перфорации материалов в бесконечном формате. Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный термотрансферный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES.
Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки
С помощью гибкого термотрансферного принтера THERMOMARK E.300 DOUBLE можно наносить этикетки на маркировочные материалы в рулонном формате с одной или двух сторон. Используйте E.CUTTER или E.CUTTER/P для резки или перфорации материалов в бесконечном формате. Для еще более эффективной маркировки используйте стандартный принтер в комбинации с THERMOMARK E.SLEEVE для маркировки на термоусадочных и маркировочных кембриках всего за одну автоматизированную операцию. Двусторонняя маркировка значительно облегчает чтение маркировки проводников и кабелей.