Термотрансферные принтеры

Термотрансферные принтеры

Наши термотрансферные принтеры позволяют экономично маркировать крупные серии изделий. Различные модели для маркировки карточных и рулонных изделий подходят для обработки широкого спектра материалов. Среди них вы всегда сможете подобрать комплексную, оптимально согласованную с вашими задачами систему нанесения обозначений с оптимальным программным обеспечением для маркировки PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0803342
TMP-UCT-MAG1 - Магазин
TMP-UCT-MAG1 - Магазин
0803342

Магазин, для принтера THERMOMARK PRIME и THERMOMARK CARD, для установки UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), длина: 0,166 м, ширина: 114 мм, высота: 11,5 мм

Преимущества для вас

  • Надежность и высокая эксплуатационная готовность благодаря проверенной технологии печати
  • Простая эксплуатация без необходимости обслуживания
  • Высокое качество благодаря четкому начертанию, возможности печати штрихкодов и высоте шрифта от 1,6 мм
  • Компактные и прочные устройства

Новые изделия

Мобильный термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0
Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 DOUBLE

Мобильный термотрансферный принтер для печати на карточках

Гибкая маркировка напрямую на месте

THERMOMARK PRIME 2.0 печатает на маркировке в карточном формате. Благодаря встроенному приложению MARKING system, 7-дюймовому сенсорному цветному дисплею и сменному аккумулятору принтер интуитивно понятен в управлении и подходит для стационарного и мобильного использования напрямую на объекте.

Основные характеристики

  • Интегрированное программное обеспечение для маркировки, приложением MARKING system
  • Сменный аккумулятор для мобильного использования
  • Обнаружение красящей ленты, магазина и материала
  • Для любых карточек UCT, US и UM
  • 7-дюймовый сенсорный цветной дисплей
  • Технология термотрансферной печати, не требующая особого ухода
  • Разрешение печати 300 dpi

Преимущества для Вас

  • Простой дизайн решений для маркировки с интегрированным программным обеспечением для маркировки, приложением MARKING system
  • 100% независимости благодаря сменному и перезаряжаемому аккумулятору
  • Быстрая и высококачественная печать на карточках менее чем за 8 с
  • Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать
  • Простая смена материала и красящей ленты менее чем за 10 с

Термотрансферный принтер для промышленной маркировки

Для односторонней и двусторонней маркировки рулонных материалов

Используйте THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки рулонных материалов. Комбинируйте его с E.CUTTER(/P) для нарезания или перфорирования материалов в бесконечном формате или подключайте к аппликатору THERMOMARK E.SLEEVE.

Основные характеристики

  • Для односторонней и двусторонней печати материалов в рулонном формате
  • Термотрансферный принтер с разрешающей способностью 300 dpi
  • Для постоянного использования на производстве и для обработки больших объемов печати
  • Совместимость с THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER и E.CUTTER/P
  • Многоцветный сенсорный жидкокристаллический дисплей 4,3"

Преимущества для Вас

  • Совместимость с THERMOMARK E.SLEEVE: преобразуйте стандартный принтер в эффективную систему печати и аппликации простым способом
  • Печать на обеих сторонах гарантирует оптимальную читаемость термоусадочных и маркировочных кембриков
  • Простая обработка любых материалов в бесконечном формате с применением E.CUTTER и E.CUTTER/P
  • Благодаря OPC UA индикация состоянии передается в программное обеспечение для маркировки в реальном времени и двунаправленно

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Принтер для карточек THERMOMARK PRIME 2.0

Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0

Переносной термотрансферный принтер THERMOMARK PRIME 2.0 — уникальное сочетание проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного энергоснабжения. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте. Широкий ассортимент, насчитывающий более 600 типов карточных материалов, предлагает разнообразные решения для маркировки самых разных систем. Автоматическое распознавание красящей ленты, магазина и материала предотвращает неправильную печать.

Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом

Принтер для карточек THERMOMARK CARD 2.0 с подходящим материалом

THERMOMARK CARD 2.0 для печати на карточках

THERMOMARK CARD 2.0 — эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Установка компактного термотрансферного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно напрямую из программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.

Термотрансферный принтер THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом

Принтер для рулонов THERMOMARK ROLL 2.0 с подходящим материалом

THERMOMARK ROLL 2.0 для рулонного и бесконечного формата

THERMOMARK ROLL 2.0 печатает на этикетках, а также термоусадочных и маркировочных кембриках в рулонном и бесконечном формате. Ассортимент материалов включает в себя множество решений для маркировки клемм, проводов и кабелей, а также устройств и установок. Термотрансферный принтер отличается высоким качеством печати при высокой скорости обработки. Проверенная технология термопечати практически исключает необходимость в техническом обслуживании принтера. Интуитивно понятное управление с помощью программного обеспечения MARKING system или приложения MARKING system. Встроенный сенсорный дисплей делает процесс работы с устройством предельно простым.

Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) для обработки крупных партий материалов

Воспользуйтесь гибкостью THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) и используйте принтер для печати на любых рулонных материалах для профессиональной и долговечной маркировки клемм, проводников и кабелей, устройств и установок. Помимо перфорированных форматов этикеток и табличек, принтер также печатает на термоусадочных и маркировочных кембриках, а также этикетках в бесконечном формате. Для этого просто комбинируйте принтер с устройствами THERMOMARK E.CUTTER или E.CUTTER/P для удобного нарезания или перфорации материалов в бесконечном формате. Для максимально эффективного процесса маркировки комбинируйте стандартный термотрансферный принтер с аппликатором THERMOMARK E SERIES.

Термотрансферный принтер THERMOMARK E.300 DOUBLE

Принтер для рулонов THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE для односторонней и двусторонней маркировки

С помощью гибкого термотрансферного принтера THERMOMARK E.300 DOUBLE можно наносить этикетки на маркировочные материалы в рулонном формате с одной или двух сторон. Используйте E.CUTTER или E.CUTTER/P для резки или перфорации материалов в бесконечном формате. Для еще более эффективной маркировки используйте стандартный принтер в комбинации с THERMOMARK E.SLEEVE для маркировки на термоусадочных и маркировочных кембриках всего за одну автоматизированную операцию. Двусторонняя маркировка значительно облегчает чтение маркировки проводников и кабелей.