The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MC 1000-MM SC - Преобразователь оптоволоконного интерфейса
1329817

Оптоволоконный конвертер с дуплексным соединением SC (1310 нм) для 100Base-TX в многомодовый оптоволоконный кабель, монтаж на рейку.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Переключение Auto-MDI/MDI-X
Скорость передачи данных 100 Мбит/с
Функция сквозного соединения Link Fault Pass Through (LFPT) для простого контроля соединений.