NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Сетевой кабель
1412181

Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: D / IP65, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для железнодорожного транспорта

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная фиксация благодаря специальным вибрационным тормозам
Стойкость к воздействию температуры – протестировано в расширенном диапазоне и при резких перепадах температуры
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок