SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN
-
Штекерные соединители для передачи данных
1422846
Штекерные соединители для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: D, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: Литой под давлением цинк, луженый, наружный диаметр проводника 4,5 мм ... 7,5 мм, без обжимаемых контактов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Общая информация | Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 2.00, заказ №: 2.252, глава 8.2 "Разъемы для наружной эксплуатации (симметричные кабели) |
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указания по монтажу | Контакты можно фиксировать и отсоединять без инструмента |
Тип изделия | Круглый штекерный соединитель (со стороны кабеля) |
Применение | Данные |
Тип датчика | PROFINET |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | D |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Чертеж |
|
Длина | 43 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 15 мм |
Раствор ключа - контргайка | 14 мм |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 4,5 мм ... 7,5 мм |
Корпуса | |
Диаметр корпуса | 16 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал корпуса ручки | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Литой под давлением цинк, луженый |
Стандарты / нормативные документы | PA 6.6 |
Соединение провода | |
Тип подключения | Oбжимное соединение |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 1 мм² (гибкий) |
Сечение AWG | 26 ... 18 (гибкий) |
Длина зачищенной части одной жилы | 4 мм +0,5 мм |
Момент затяжки | 0,4 Нм (Накатанная гайка М12) |
4 Нм (Контргайка с соединительной втулкой) | |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 = YE |
2 = WH | |
3 = OG | |
4 = BU |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Штекеры |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Тип сигнала/категория | PROFINET CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 4 мм +0,5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -40 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 50 °C |
Испытание | |
Стандарты/нормативные документы | PA 6.6: Противопожарная защита для рельсовых автомобилей - требования R22, R23, R24 и R26 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Обозначение стандарта | Шок, вибрация |
Стандарты/нормативные документы | EN 50155:2001 |
Номер артикула | 1422846 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF2 |
Ключ изделия | AF2CJN |
Страница каталога | Стр. 27 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626357737 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 20,59 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 20 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 1,226 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
VS-OE-OE-93R/... - Кабель для передачи данных 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Кабель для передачи данных 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Кабель для передачи данных 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - Обжимные клещи с цифровым индикатором 1212510
-
MICROFOX-SB - Кусачки-бокорезы 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Инструмент для снятия изоляции 1212162
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Инструмент 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
Преимущества для вас
Сверхкомпактные благодаря высокой плотности контактов и небольшой контактной зоне
Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс