CHARX connect – зарядные розетки для зарядных станций и настенных зарядных устройств

Зарядные розетки переменного тока для станций зарядки и бытовых зарядных устройств

Модульные зарядные розетки CHARX connect modular типа 2 устанавливаются на зарядных станциях и бытовых зарядных устройствах и позволяют заряжать электромобили переменным током с помощью мобильных зарядных кабелей с зарядной мощностью до 22 кВт. Благодаря нашей модульной системе интеграция и набор функций могут быть адаптированы к вашим индивидуальным требованиям.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737287
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737287

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737305
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1737305

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, со штыревыми контактами с одной стороны, c датчиками температуры, совместим с инфраструктурными зарядными розетками типа 2 на зарядных станциях для электромобильности (EVSE), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737459
CHARX T2M3SO12-4P-WC - Инфраструктурная зарядная розетка
CHARX T2M3SO12-4P-WC - Инфраструктурная зарядная розетка
1737459

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, без крышки для разгрузки от натяжения, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737449
CHARX T2M3SO12-4P - Инфраструктурная зарядная розетка
CHARX T2M3SO12-4P - Инфраструктурная зарядная розетка
1737449

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), МЭК 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737467
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа
1737467

CHARX connect modular, Тип 2, Приспособление для демонтажа, Принадлежности, чтобы снять защитный колпачок для разгрузки от натяжения и защиты от касания, который установлен на задней стороне инфраструктурных зарядных розеток, МЭК 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164300
EV-T2M3SO12-4P-B - Инфраструктурная зарядная розетка
EV-T2M3SO12-4P-B - Инфраструктурная зарядная розетка
1164300

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Basic, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164299
EV-T2M3SO12-4P-P - Инфраструктурная зарядная розетка
EV-T2M3SO12-4P-P - Инфраструктурная зарядная розетка
1164299

CHARX connect modular, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, Premium, без одножильных кабелей, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, с углами, Монтаж на задней панели, Резьба М5, корпус: черный, c датчиками температуры, со светодиодом (общее подключение катодов), для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1200676
EV-T2M3SOS - Shutter для инфраструктурной зарядной розетки
EV-T2M3SOS - Shutter для инфраструктурной зарядной розетки
1200676

CHARX connect modular, Тип 2, Shutter для инфраструктурной зарядной розетки, Принадлежности, круг, Монтаж на заднюю стенку, Резьба М5, с самозакрывающимся механизмом, для нанесения на инфраструктурные зарядные розетки, Без логотипа, МЭК 61851-1, МЭК 62196-1, Совместимые защитные крышки представлены в разделе «Принадлежности».

Go to Product Detail Page for item 1286836
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Приспособление для демонтажа
1286836

CHARX connect modular, Тип 2, Приспособление для демонтажа, Принадлежности, чтобы снять защитный колпачок для разгрузки от натяжения и защиты от касания, который установлен на задней стороне инфраструктурных зарядных розеток

Go to Product Detail Page for item 1164365
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки
1164365

CHARX connect modular, Тип 2, Набор кабелей для инфраструктурной зарядной розетки, 32 A , 480 В AC, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 0,7 м, Штекерный монтаж, с гильзой плоского штекера с одной стороны, исключительно для подключения к инфраструктурным зарядным розеткам поколения 2 Phoenix Contact, МЭК 62196-2

Преимущества для Вас

  • Модульная система обеспечивает особенно высокую гибкость
  • Простая установка и обслуживание благодаря соединительным кабелям со штекерами
  • Быстрое определение состояния с помощью дополнительного светодиодного индикатора
  • Безопасная защита от касания с помощью дополнительной шторки
  • Защита от воды и грязи благодаря оболочке контактов
  • Разработка и производство в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949

Новые изделия

Зарядные розетки CHARX connect modular типа 2 нового поколения

Зарядные розетки AC с уменьшенной глубиной установки

Для гибкого и компактного монтажа

Зарядные розетки типа 2 CHARX connect modular нового поколения теперь можно устанавливать непосредственно на плату зарядной станции – при этом экономится место благодаря уменьшенной глубине установки. Кроме того, появился выбор одного из трех положений исполнительного элемента.

Основные характеристики

  • Зарядный ток: 20 А, 32 А
  • Расчетное напряжение: 250 В, 480 В
  • Монтажная глубина: 54 мм (без разгрузки от натяжения и исполнительного элемента)
  • Степень защиты: IP44 (в подключенном состоянии), IP54 (с защитной крышкой)
  • Исполнительный элемент: 4-контактный, 12 В, положение на 4 / 8 / 12 часов
  • Датчик температуры: PTC (опционально)
  • Длина кабеля: 0,3 м, 0,7 м, 1,5 м

Преимущества для Вас

  • До 38 % экономии места по сравнению с предыдущим поколением
  • Индивидуально настраиваемая система – теперь и с гибким положением исполнительного элемента
  • Простая установка – теперь непосредственно на печатной плате или классическим способом с помощью соединительных кабелей
  • Устойчивость к боковым нагрузкам, водо- и грязенепроницаемость благодаря литым контактам
  • Совместимость со всеми защитными крышками и шторками серии CHARX connect modular

Видеоролик о зарядных розетках переменного тока

Модульная система зарядных розеток переменного тока CHARX connect modular могут быть составлены индивидуально

Модульная система зарядных розеток переменного тока для бытовых зарядных устройств и зарядных станций
Светодиод индикатора состояния в защитной крышке инфраструктурной зарядной розетки
Шторка инфраструктурной зарядной розетки
Инфраструктурная зарядная розетка, датчик температуры и блокирующий исполнительный механизм
Штекерные соединительные кабели для инфраструктурной зарядной розетки
Модульная система зарядных розеток переменного тока для бытовых зарядных устройств и зарядных станций

С нашими зарядными розетками CHARX connect modular типа 2 мы предлагаем Вам продуманную модульную систему, которая позволяет свободно комбинировать все компоненты всего за четыре шага. Вы сами выбираете дизайн, набор функций и зарядную мощность зарядной розетки, чтобы она идеально сочеталась с Вашей зарядной станцией или бытовым зарядным устройством.

Чтобы узнать больше, откройте другие текстовые поля.

Светодиод индикатора состояния в защитной крышке инфраструктурной зарядной розетки

Круглый или квадратный дизайн
Выберите, какая защитная крышка - круглая или квадратная - больше подходит к дизайну Вашего бытового зарядного устройства или зарядной станции. Благодаря управлению одной рукой его можно легко открыть с помощью зарядного штекера, не прибегая к помощи второй руки. Ее усиленный стекловолокном корпус также защищает зарядную станцию от непогоды и вандализма.

Со светодиодным дисплеем или без него
В качестве опции можно выбрать светодиод индикатора состояния, встроенный в защитную крышку. Это позволяет пользователям с первого взгляда определить статус зарядной точки. RGB-светодиоды могут свободно управляться, поэтому возможно свечение, мигание и пульсация во всех цветах RGB. К тому же точная светодиодная технология обеспечивает однородную структуру и оптимальное рассеивание света. Источник питания светодиодов через монтажные винты упрощает установку.

Ваш индивидуальный логотип
Защитная крышка поставляется в качестве опции:

  • С тисненым логотипом Phoenix Contact
  • С тисненым логотипом заказчика (по запросу)
  • С полем для наклейки с логотипом заказчика
  • С маркировкой «C» согласно DIN EN 17186
  • Без логотипа, наклейки или маркировки

Шторка инфраструктурной зарядной розетки

Надежная защита от касания
Шторка обеспечивает надежную защиту от касания всех силовых и сигнальных контактов в соответствии с МЭК 61851-1, МЭК 62196-1 и МЭК 62196-2, что повышает электробезопасность, а также обеспечивает защиту зарядной станции от вандализма и влаги. В некоторых странах, таких как Испания, Португалия, Великобритания, Франция, Швеция, Италия или Швейцария, защита от касания предписана стандартом.

Интуитивно понятное управление
Управление устройством интуитивно понятно: достаточно вставить зарядный штекер в розетку, чтобы открыть защитную крышку. Не нужно поворачивать или нажимать на зарядный штекер.

Совместимость
Наша шторка совместима с любыми зарядными розетками типа 2 и защитными крышками от Phoenix Contact.

Инфраструктурная зарядная розетка, датчик температуры и блокирующий исполнительный механизм

С датчиками температуры PTC или без них
Для защиты людей и зарядной станции процесс зарядки может быть прерван дополнительным устройством контроля температуры при перегреве силовых контактов.

С трех- или четырехполюсным блокирующим исполнительным элементом
Зарядная розетка поставляется на выбор с трех- или четырехполюсным блокирующим приводом и соответствующим соединительным кабелем.

Посеребренные, полностью литые контакты
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов обеспечивают эффективную передачу мощности, оптимальную защиту от коррозии и высокий срок службы. Они полностью литые, поэтому водонепроницаемые и грязезащитные.

Штекерные соединительные кабели для инфраструктурной зарядной розетки

Выбирая отдельно поставляемый комплект кабелей, Вы определяете максимальную зарядную мощность Вашей зарядной розетки:

  • Однофазный или трехфазный кабель
  • Зарядный ток 20 А или 32 А
  • Длина проводника 0,3 до 2,0 м (другие длины по запросу)

Штекерные соединительные кабели упрощают монтаж и последующую замену зарядной розетки при обслуживании.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Особенно подробно рассмотрите зарядную розетку типа 2 со шторкой и защитную крышку со светодиодным дисплеем. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Встроенный светодиодный дисплей с возможностью свободного управления Пример конфигурации

Зарядная розетка типа 2 пульсирует/горит синим цветом
Пульсирует синим: идет процесс зарядки, горит синим: зарядка завершена
Зарядная розетка типа 2 мигает красным цветом
Мигает красным: процесс зарядки прерван по причине неисправности
Зарядная розетка типа 2 горит оранжевым цветом
Горит оранжевым: зарядная точка зарезервирована для пользователя
Зарядная розетка типа 2 горит зеленым цветом
Горит зеленым: зарядная точка свободна и готова к зарядке

Удобное и безопасное решение, отмеченное двумя премиями Убедитесь в других преимуществах наших зарядных розеток переменного тока

Человек вставляет зарядный штекер переменного тока в зарядную колонку
Температурные датчики PTC на силовых контактах зарядных розеток переменного тока CHARX connect modular
Вручение премий German Design Award 2023 и iF Design Award 2023 за зарядные розетки переменного тока CHARX connect modular
Человек вставляет зарядный штекер переменного тока в зарядную колонку

Разговаривая по телефону или держа в руках сумку с покупками, у водителей электромобилей в повседневных ситуациях часто остается только одна свободная рука, чтобы подключить зарядный кабель к зарядной станции.

Именно поэтому мы разработали зарядные розетки переменного тока для работы одной рукой: защитная крышка и затвор открываются с помощью штекера, не требуя второй руки. Небольшая функция, но большой эффект, который ценят многие наши клиенты.

Температурные датчики PTC на силовых контактах зарядных розеток переменного тока CHARX connect modular

Благодаря дополнительной системе датчиков температуры зарядная розетка защищена от перегрева, который может быть вызван, например, посторонними предметами или грязью. Это защитит пользователей от опасности, а зарядную станцию от дорогостоящих повреждений.

Система датчиков состоит из цепочки резисторов PTC, расположенных на каждом силовом контакте. На основе значений резистора контроллер зарядки может инициировать немедленное отключение при превышении предельной температуры.

Вручение премий German Design Award 2023 и iF Design Award 2023 за зарядные розетки переменного тока CHARX connect modular

CHARX connect modular были удостоены двух престижных наград за модульный и привлекательный дизайн:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Наш продуманный модульный принцип, позволяющий свободно комбинировать все компоненты и адаптировать их к требованиям заказчика, сыграл ключевую роль в оценке жюри.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.