TOOL-CASE
-
Чемодан для инструмента
1212629
Кейс с инструментами, с замком и регулируемыми ремнями: ножи для кабеля, бокорезы, мини-резаки, инструменты для снятия изоляции и зачистки жил, набор обжимного инструмента, пассатижи, острогубцы, переставные клещи, шлицевые и крестовые отвертки VDE, ключ для электрошкафа, индикатор напряжения, коробка кабельных наконечников, нож, рулетка, пробник, разметочная игла, набор ключей (накидных, гаечных, вилочных), шестигранник с T-рукояткой, защитные очки, молоток, набор торцовых динамоключей из 47 части, 1/4"
Подробная информация о продукте
-
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
MICROFOX-SB - Кусачки-бокорезы 1212489
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Инструмент для снятия изоляции 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Инструмент для снятия изоляции 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Инструмент для снятия изоляции 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Набор клещей для обжима 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Вставка для обжим. инструмента 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Комбинированные клещи 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Oстрогубцы 1212204
-
UNIFOX-WP - Переставные клещи 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Отвертка 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Отвертка 1205079
-
SZK PH0 VDE - Отвертка 1205147
-
SZK PH1 VDE - Отвертка 1205150
-
SZK PH2 VDE - Отвертка 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Индикатор наличия напряжения 1209091
-
USS 4 - Ключ для шкафов управления 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Контейнер 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Контейнер 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Чемодан для инструмента 1212628
-
SF-THEX 2,5-100 - Отвертка 1212638
-
SF-THEX 3-100 - Отвертка 1212639
-
SF-THEX 4-150 - Отвертка 1212640
-
SF-THEX 5-150 - Отвертка 1212641
-
SF-SOCKET SET 47 - Комплект инструментов 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Измерительный прибор 1200304
Общая информация | Чемодан для инструмента |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
Тип изделия | Набор инструментов |
Форма упаковки | Кейс |
Ширина | 260 мм |
Высота | 270 мм |
Глубина | 260 мм |
Длина | 510 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Материал | Полиэфир |
Номер артикула | 1212629 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BH3 |
Ключ изделия | BH3511 |
GTIN | 4046356652483 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 13 280 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 13 280 g |
Номер таможенного тарифа | 82060000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045003 |
ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000149 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27113200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Не применимо (нет электрического или электронного оборудования) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс