SF-SOCKET SET 47
-
Комплект инструментов
1200292
Ящик с торцевыми головками 1/4", 47 элементов, трещотка 1/4", 48 зубцов с системой быстрой блокировки, удлинители 1/4", 50 мм и 100 мм, рукоятка для винтоверта 1/4", гибкий удлинитель 1/4", 150 мм, карданный шарнир 1/4", Т-образная рукоятка 1/4"
2 x переходник под биты 1/4", 13 торцевых головок 1/4" с накаткой SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 мм, 21 бита с торцевыми головками с накаткой: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x со шлицем 4, 5,5, 7 мм, шестигранник Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 мм, устойчивый к излому, ударопрочный кейс с металлической застежкой
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прочный кейс для надежного хранения
Храповой механизм с 48 зубцами обеспечивает точную работу даже в стесненных монтажных условиях
Изготовлен из хром-ванадиевой стали для продолжительного срока службы
Прочный винтовой комплект 1/4" с большим количеством элементов
Оптимальная передача усилия без повреждения головки винта благодаря особой форме боковой стороны профиля