SZS 0,5X3,0 VDE
-
Отвертка
1207404
Шлицевая отвертка, изоляция согласно VDE, размер: 0,5 x 3,0 x 100 мм, 2-компонентная ручка, защита от скатывания
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)