The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

FL WLAN 1010 - Mодуль радиосвязи
2702899

Беспроводная точка доступа WLAN, клиент с 2 внешними разъемами для подключения антенн (RSMA-F), IP20, диапазон температуры: 0 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота: 2,4 ГГц, 5 ГГц, разъемы: COMBICON 9 В DC  ... 32 В DC, RJ45: для LAN, Web, http/https, CLI, REST-API

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия