Расположение полюсов со смещением на 180°
SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R
-
Держатель контактов
1028581
Держатель контактов, 4-контактный, Гнездо, угловой, M12, кодирование: D, Монтаж на печатную плату, Выводы под пайку (THR)
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Указания по заказу: | Несовместим с корпусами SPEEDCON. |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Применение | Данные |
Сигнал | |
Полюсов | 4 |
Механические ключи | D |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 2,5 кВ |
Проходное сопротивление | ≤ 10 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Тип подключения | Выводы под пайку (THR) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | угловой |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | D |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 105 °C (без механического приведения в действие) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Тип монтажа | Монтаж на печатную плату Полюса расположены со смещением на 180° относительно стандарта. |
Указания по монтажу | Полюса расположены со смещением на 180° относительно стандарта. |
Форма упаковки | Ремень |
Ширина ленты [W] | 44 мм |
Номер артикула | 1028581 |
Упаковочная единица | 120 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 120 Количество |
Ключ изделия | ABQAHT |
GTIN | 4055626666082 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 9,016 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 5,386 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1414005
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESS - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1027678
Преимущества для вас
Подходит для Pick-and-Place: автоматическая комплектация на печатной плате повышает эффективность производства
Оптимизированная конструкция: смещенный центр тяжести, благодаря чему располагается на печатной плате «без усилий» и без защелок
Гибкость: легкое размещение и выравнивание на печатной плате даже в ограниченном пространстве
Модульность: совместимость с имеющимися корпусами THR
Часто ищут
- Круглые штекерные соединители 2-контактные
- Круглые штекерные соединители 8-контактные
- Круглые штекерные соединители 7-контактные
- Штекер M12, 12-контактный
- Круглые штекерные соединители 6-контактные
- Круглые штекерные соединители 4-контактные
- Круглые штекерные соединители 5-контактные
- Круглые штекерные соединители 3-контактные
- Круглые штекерные соединители 12-контактные
- Круглые штекерные соединители 10-контактные
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс