SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1414003

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12, Монтаж на заднюю стенку, M15 x 1, Выводы под пайку (THR), этот артикул предположительно не должен содержать свинец с третьего квартала 2025 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR