The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-FP-F-M12-THR PP - Крепежный резьбовой элемент корпуса
1027678

Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-Внешняя блокировка Push-Pull, THR- und Wellenlötkontakte, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Независимая от производителя система блокировки push-pull M12, обеспечивающая максимальную степень готовности
Простое и быстрое подключение устройств и установок в трудно доступных областях
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Совместимость со штекерами с винтовыми зажимами и зажимами push-in