SACC-M12-SCO NUT
-
Крепежный резьбовой элемент корпуса
1552243
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Гнездо, M12-SPEEDCON, Монтаж на передней стенке , M12 x 1, этот артикул предположительно не должен содержать свинец со второго квартала 2026 года в соответствии с RoHS II без исключения 6c (Pb < 0,1 %), альтернатива без свинца доступна ранее по запросу
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простота интеграции в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением
Гибкий монтаж на печатную плату: штекерные разъемы из двух компонентов для пайки волной припоя и THR
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку