Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 1645500
EMLC (20X8)RL - Тканевая этикетка
EMLC (20X8)RL - Тканевая этикетка
1645500

Тканевая этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0831582
LS-EMLP-AL (49X15) - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (49X15) - Маркеры для устройств
0831582

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Go to Product Detail Page for item 0831745
LS-EMLP (27X18) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X18) YE - Маркеры для устройств
0831745

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0825452
UC-EMP (27X27) YE - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X27) YE - Фиксируемые таблички
0825452

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 27 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0831654
LS-EMSP-V4A (50X15) - Маркеры для устройств
LS-EMSP-V4A (50X15) - Маркеры для устройств
0831654

Маркеры для устройств, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0827896
UC-EMLP (27X15) SR - Пластиковая табличка
UC-EMLP (27X15) SR - Пластиковая табличка
0827896

Пластиковая табличка, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0806288
GPK/SK 300X280X1,5 ... - Пластина с гравировкой
GPK/SK 300X280X1,5 ... - Пластина с гравировкой
0806288

Пластина с гравировкой, Пластина, по желанию заказчика, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 280 мм, ширина текстового поля: 300 мм

Go to Product Detail Page for item 0800240
EMLC (25X8)R YE - Тканевая этикетка
EMLC (25X8)R YE - Тканевая этикетка
0800240

Тканевая этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Go to Product Detail Page for item 1362252
EML (30X210)R YE - Этикетка
EML (30X210)R YE - Этикетка
1362252

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 750, высота текстового поля: 210 мм, ширина текстового поля: 30 мм

Go to Product Detail Page for item 0800042
EMT (103X23)R TQ - Вставная табличка
EMT (103X23)R TQ - Вставная табличка
0800042

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens S7-300, рулон, бирюзовый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 23 мм, ширина текстового поля: 103 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.