Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830253
EMT (62X46)R CUS - Вставная табличка
EMT (62X46)R CUS - Вставная табличка
0830253

Вставная табличка, для обозначения модулей Inline от Phoenix Contact, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 46 мм, ширина текстового поля: 62 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832070
LS-EML (180X180) BK-WH CUS - Маркеры для устройств
LS-EML (180X180) BK-WH CUS - Маркеры для устройств
0832070

Маркеры для устройств, Лист, возможен заказ: поштучно, черный/белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 180 мм

Go to Product Detail Page for item 0830544
EML-RM (24X4)RL-T - Этикетка, отделяемая
EML-RM (24X4)RL-T - Этикетка, отделяемая
0830544

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 24 мм

Go to Product Detail Page for item 0806916
GPE 17,5X12 WH - Гравировочный материал
GPE 17,5X12 WH - Гравировочный материал
0806916

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 75, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 17,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0815693
EML (26,5X17,5)R GN - Этикетка
EML (26,5X17,5)R GN - Этикетка
0815693

Этикетка, рулон, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500

Go to Product Detail Page for item 0830311
US-EMP (52,5X15) SR - Фиксируемые таблички
US-EMP (52,5X15) SR - Фиксируемые таблички
0830311

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 52,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0803475
LS-EMP-V4A (80X30) - Маркировка для устройств
LS-EMP-V4A (80X30) - Маркировка для устройств
0803475

Маркировка для устройств, Табличка из нержавеющей стали, без шлифовки, cеребристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: вставлять, Количество отдельных табличек: 10

Go to Product Detail Page for item 0830581
EML-ESD (25X8)RL-T - Маркировка для устройств
EML-ESD (25X8)RL-T - Маркировка для устройств
0830581

Маркировка для устройств, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.