Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0801485
UCT-EM (10X8) - Фиксируемые таблички
UCT-EM (10X8) - Фиксируемые таблички
0801485

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 10 мм

Go to Product Detail Page for item 0831691
LS-EMLP (27X18) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP (27X18) WH - Маркеры для устройств
0831691

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 18 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 1096325
EMLP (85,6X54)R - Этикетка
EMLP (85,6X54)R - Этикетка
1096325

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0828169
EML (44X49)R-ME - Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ...
EML (44X49)R-ME - Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ...
0828169

Этикетка для корпусов ME ... F-UT ... TBUS ..., рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 200, высота текстового поля: 49 мм, ширина текстового поля: 44 мм

Go to Product Detail Page for item 0804433
UC-EMLP (60X30) RD - Пластиковая табличка
UC-EMLP (60X30) RD - Пластиковая табличка
0804433

Пластиковая табличка, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 3, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0803955
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Этикетка повышенной гибкости
0803955

Этикетка повышенной гибкости, рулон, оранжевый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0831756
LS-EMLP 32 (38X14) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP 32 (38X14) YE - Маркеры для устройств
0831756

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, диаметр: 32 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 38 мм

Go to Product Detail Page for item 0816896
EML (26,5X17,5)R YE - Этикетка
EML (26,5X17,5)R YE - Этикетка
0816896

Этикетка, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500, высота текстового поля: 17,5 мм, ширина текстового поля: 26,5 мм

Go to Product Detail Page for item 5031605
BMK 15X 9 YE - Листы с тканевыми этикетками
BMK 15X 9 YE - Листы с тканевыми этикетками
5031605

Листы с тканевыми этикетками, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 324, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.