Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 1096332
EMLP (100X30)R RD - Этикетка
EMLP (100X30)R RD - Этикетка
1096332

Этикетка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 250, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 0803945
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Этикетка повышенной гибкости
0803945

Этикетка повышенной гибкости, рулон, синий/белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 1049774
UCT-EM (12X6) YE - Фиксируемые таблички
UCT-EM (12X6) YE - Фиксируемые таблички
1049774

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 12 мм

Go to Product Detail Page for item 1003223
EMT (50X18,8)R GY - Вставная табличка
EMT (50X18,8)R GY - Вставная табличка
1003223

Вставная табличка, для маркировки контроллеров Siemens ET 200SP HA, рулон, cерый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 18,8 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0831735
LS-EMLP (17X9) YE - Маркеры для устройств
LS-EMLP (17X9) YE - Маркеры для устройств
0831735

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 170, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Go to Product Detail Page for item 1060223
EML (19X6)RL - Этикетка
EML (19X6)RL - Этикетка
1060223

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10000, высота текстового поля: 6 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Go to Product Detail Page for item 0828859
US-EMP (60X30) SR - Фиксируемые таблички
US-EMP (60X30) SR - Фиксируемые таблички
0828859

Фиксируемые таблички, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1581454
EML-HA (...X...)R BK - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (...X...)R BK - Этикетка для неровных поверхностей
1581454

Этикетка для неровных поверхностей, рулон, черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 350 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 0831633
LS-EMSP-AL (150X120) BK - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (150X120) BK - Маркеры для устройств
0831633

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 120 мм, ширина текстового поля: 150 мм

Go to Product Detail Page for item 0831702
LS-EMLP 32 (38X14) WH - Маркеры для устройств
LS-EMLP 32 (38X14) WH - Маркеры для устройств
0831702

Маркеры для устройств, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, диаметр: 32 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 14 мм, ширина текстового поля: 38 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.