LS-EMSP-AL (150X120) BK - Маркеры для устройств
0831633

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 120 мм, ширина текстового поля: 150 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Алюминиевый элемент для маркировки устройств, крепление при помощи винтов или заклепок
Обозначения из металла, с высокой прочностью при небольшом весе
Увеличенный срок службы благодаря декоративной анодированной поверхности