Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0830993
US-EMLP-HA (85,6X54) SR - Пластиковая табличка
US-EMLP-HA (85,6X54) SR - Пластиковая табличка
0830993

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0825434
UC-EMP (27X12,5) YE - Фиксируемые таблички
UC-EMP (27X12,5) YE - Фиксируемые таблички
0825434

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0831724
LS-EMLP (60X30) SR - Маркеры для устройств
LS-EMLP (60X30) SR - Маркеры для устройств
0831724

Маркеры для устройств, Лист, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Go to Product Detail Page for item 0831634
LS-EMSP-AL (170X180) BK - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (170X180) BK - Маркеры для устройств
0831634

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 180 мм, ширина текстового поля: 170 мм

Go to Product Detail Page for item 0826832
GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Пластина с гравировкой
GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Пластина с гравировкой
0826832

Пластина с гравировкой, Пластина, черный/белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 200 мм, ширина текстового поля: 296 мм

Go to Product Detail Page for item 0825422
UC-EMP (17X15) YE - Фиксируемые таблички
UC-EMP (17X15) YE - Фиксируемые таблички
0825422

Фиксируемые таблички, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Go to Product Detail Page for item 0831627
LS-EMSP-AL (50X15) BK - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (50X15) BK - Маркеры для устройств
0831627

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 16, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Go to Product Detail Page for item 0803258
EML-EX (100X40)R - Этикетка
EML-EX (100X40)R - Этикетка
0803258

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 300, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 0801604
EMT (35X46)R - Вставная табличка
EMT (35X46)R - Вставная табличка
0801604

Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 500, высота текстового поля: 46 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Go to Product Detail Page for item 0831611
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (85,6X54) GN - Маркеры для устройств
0831611

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.