Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0815703
EML (26,5X17,5)R RD - Этикетка
EML (26,5X17,5)R RD - Этикетка
0815703

Этикетка, рулон, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2500

Go to Product Detail Page for item 0825423
UC-EMP (17X15) SR - Фиксируемые таблички
UC-EMP (17X15) SR - Фиксируемые таблички
0825423

Фиксируемые таблички, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831956
LS-EMP-AL (27X18) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMP-AL (27X18) BK CUS - Маркеры для устройств
0831956

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 35

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831950
LS-EMP-AL (60X15) CUS - Маркеры для устройств
LS-EMP-AL (60X15) CUS - Маркеры для устройств
0831950

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, алюминиевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 16

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824372
EMLP 32 (38X14) BK CUS - Пластиковая табличка с отверстием
EMLP 32 (38X14) BK CUS - Пластиковая табличка с отверстием
0824372

Пластиковая табличка с отверстием, возможен заказ: в виде карт, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801586
UCT-EM (10X7) TQ CUS - Фиксируемые таблички
UCT-EM (10X7) TQ CUS - Фиксируемые таблички
0801586

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, бирюзовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 36

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.